StarTech.com

Répétiteur convertisseur audio coaxial numérique bidirectionnel vers Toslink optique

Permet de convertir un signal source audio SPDIF en Toslink et coaxial numérique, séparément ou simultanément

Nº de produit : SPDIFCOAXTOS

  • Prise en charge d'une conversion audio bidirectionnelle : Toslink vers coaxial numérique et vice-versa
  • Sortie simultanée des signaux Toslink et coaxial numérique, quel que soit le signal d'entrée
  • Prise en charge d'une entrée/sortie audio 2 à 5.1 voies
  • Format compact, facilité d'installation et d'utilisation
77,99 € EUR hors TVA
93,59 € EUR incluant TVA

Présentation

Le répétiteur convertisseur audio coaxial numérique vers Toslink bidirectionnel SPDIFCOAXTOS vous permet de prolonger et de convertir un signal audio coaxial numérique en Toslink et vice-versa. Ce convertisseur audio coaxial/Toslink compact représente une solution facile à utiliser. Il vous permet de sélectionner le signal d'entrée que vous souhaitez convertir ou prolonger. Il fournit simultanément des signaux audio coaxial numérique et Toslink sans les altérer. Il offre un signal de sortie qui correspond à la qualité du signal audio d'entrée avec une prise en charge de 2 à 5.1 voies. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Fonctionne comme un convertisseur et un séparateur vous permettant d'utiliser une sortie ou les deux en même temps
  • Le format compact fait qu'il se transporte facilement et s'adapte dans presque n'importe quel espace d'installation

Applications

Acheminez deux signaux de sortie, Toslink et coaxial numérique, simultanément jusqu'à deux récepteurs distincts

Adaptez et connectez les lecteurs de DVD, magnétoscopes et consoles de jeux aux récepteurs des nouveaux home cinémas

Convertissez ou prolongez votre signal audio d'entrée sans perte de signal ou de qualité

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV Digital Coaxial
Toslink
Sortie AV Digital Coaxial
Toslink
Performance
Spécifications audio Prise en charge de l'audio 2 voies (stéréo) et 5.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Audio coaxial numérique (RCA) Femelle
1 - Toslink (SPDIF , optique) Femelle
Connecteur B 1 - Audio coaxial numérique (RCA) Femelle
1 - Toslink (SPDIF , optique) Femelle
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Tension de sortie 5 DC
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Poids du produit 25 g [0.9 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 266 g [9.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur audio numérique bidirectionnel
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Accessoires