StarTech.com

Adaptateur VGA vers HDMI avec audio et alimentation par USB – Convertisseur VGA vers HDMI portable – 1080p

Convertissez le signal VGA d'un ordinateur portable ou de bureau en HDMI (avec alimentation par USB)

Nº de produit : VGA2HDU

  • Prise en charge de résolutions vidéo pouvant atteindre 1920 x 1080
  • Installation plug-and-play
  • Alimentation par USB
En voir plus
  • Audio USB
  • Design compact et léger
58,99 € EUR hors TVA
70,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Câblage HDMI
Entrée AV VGA
ID du chipset Micro Silicon - MS9282
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Type adaptateur Adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920x1080
Résolutions numériques max. 1920x1080
Résolutions prises en charge 1920x1080 (1080p)
1680x1050 (WSXGA+)
1600x1200
1600x900
1440x900
1400x1050 (SXGA+)
1366x768
1360x768
1280x1024
1280x960
1280x800
1280x768 (WXGA)
1280x720p (720p)
1280x600
1152x864
1024x768
800x600 (SVGA)
640x480 (480p)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle Input
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Notes spéciales / Configuration
Remarque Utilisé avec un ordinateur Windows®, cet adaptateur prend en charge l'audio USB natif.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 40 % ~ 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 35 mm [1.4 in]
Longueur du produit 26 cm [10.2 in]
Poids du produit 70.7 g [2.5 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.3 cm [6.8 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Poids brut 151 g [5.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur VGA vers HDMI avec alimentation par USB et audio USB
1 - Câble d'extension USB 60 cm

Certifications

Produits associés

Convertisseur Vidéo Composante YPbPr (YUV) ou VGA et Audio vers HDMI - 1920x1200
VGA2HD2
Convertisseur Vidéo Composante YPbPr (YUV) ou VGA et Audio vers HDMI - 1920x1200

Connectez votre source vidéo VGA ou composant à un écran HDMI®

153,99 € hors TVA
184,79 € incluant TVA
Adaptateur HDMI vers VGA pour ordinateur de bureau / ordinateur portable / Ultrabook - 1920x1080
HD2VGAE2
Adaptateur HDMI vers VGA pour ordinateur de bureau / ordinateur portable / Ultrabook - 1920x1080

Connectez un ordinateur portable, de bureau ou ultrabook compatible HDMI® à votre écran ou projecteur VGA

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA
Convertisseur HDMI vers VGA avec audio - Adaptateur HDMI - 1920 x 1200
HDMI2VGA
Convertisseur HDMI vers VGA avec audio - Adaptateur HDMI - 1920 x 1200

Permet de connecter des appareils HDMI à un moniteur VGA doté d'une séparation stéréo audio

247,99 € hors TVA
297,59 € incluant TVA