StarTech.com

Adaptateur Compact HDMI vers VGA - Idéal pour Chromebook, Ultrabook et PC portable - 1920 x 1280 / 1080p

Connectez un appareil/ordinateur HDMI à un écran ou vidéoprojecteur VGA grâce à cet adaptateur Slim, idéal pour les ordinateurs Chromebooks / portables / ultrabooks

Nº de produit : HD2VGAMICRO

  • Pas d’adaptateur d’alimentation requis.
  • Format compact
  • Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200/1080p
35,99 € EUR hors TVA
43,19 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Le convertisseur HDMI vers VGA HD2VGAMICRO vous permet de connecter une sortie HDMI de votre Ultrabook, Chromebook ou ordinateur portable à un écran ou un vidéoprojecteur VGA.

Pour assurer la compatibilité avec votre Chromebook Samsung®, le HD2VGAMICRO a subi toute une série de tests dans une vaste gamme d’applications, ce qui fait de cet adaptateur vidéo un convertisseur idéal pour connecter votre Chromebook à un écran VGA.

Sans adaptateur d'alimentation externe requis et avec son format compact, cet adaptateur HDMI vers VGA est un excellent accessoire à avoir sous la main dans votre sacoche d'ordinateur portable. De plus, ce convertisseur facile à utiliser prend en charge l'installation Plug-and-Play, ce qui réduit le temps d'installation et élimine les tracas liés à la présence des pilotes sur votre ordinateur.

Ce convertisseur d'une qualité vidéo maximale prend en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200/1080p. Voici une solution pratique pour augmenter votre productivité en prolongeant le bureau de votre ordinateur à un deuxième écran.

Le modèle HD2VGAMICRO bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • La manière la plus simple de convertir un signal HDMI en signal VGA grâce à une installation plug-and-play sans souci
  • Portabilité maximale, grâce à un système compact sans adaptateur d'alimentation
  • Compatibilité assurée avec Chromebook grâce à des tests approfondis effectués dans une vaste gamme d’applications

Applications

Permet, dans la salle de conférence, de connecter des appareils HDMI comme votre ordinateur portable ou Ultrabook à un vidéoprojecteur ou un grand écran VGA

Augmentez votre productivité en prolongeant votre bureau sur un deuxième écran, ce qui double votre espace de travail disponible

Connectez un Chromebook, Ultrabook ou ordinateur portable HDMI à un écran ou vidéoprojecteur VGA externe

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Nombre de ports 1
Prise en charge audio Non
Type de covertisseur Convertisseur de format
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920x1200
Résolutions prises en charge 1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1600x1200 @ 60Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle Input
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 à 90 %, sans condensation
Température de fonctionnement -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 14 mm [0.6 in]
Largeur du produit 21 mm [0.8 in]
Longueur du produit 45 mm [1.8 in]
Poids du produit 9 g [0.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 81 g [2.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur convertisseur Slim HDMI vers VGA

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur / Convertisseur HDMI vers VGA avec audio - Mâle / Femelle - Noir
HD2VGAA2
Câble adaptateur / Convertisseur HDMI vers VGA avec audio - Mâle / Femelle - Noir

Permet de convertir un signal vidéo HDMI® en VGA, avec sortie audio discrète

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Adaptateur HDMI vers VGA pour ordinateur de bureau / Ordinateur portable / Ultrabook - 1920x1080
HD2VGAE2
Adaptateur HDMI vers VGA pour ordinateur de bureau / Ordinateur portable / Ultrabook - 1920x1080

Connectez un ordinateur portable, de bureau ou ultrabook compatible HDMI® à votre écran ou projecteur VGA

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA
Câble adaptateur HDMI vers VGA de 91cm - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p
HD2VGAMM3
Câble adaptateur HDMI vers VGA de 91cm - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p

Grâce à ce câble adaptateur court de 91 cm, éliminez les enchevêtrements de câbles excessifs et les adaptateurs en connectant directement votre source HDMI à un moniteur/vidéoprojecteur VGA

46,99 € hors TVA
56,39 € incluant TVA
Câble adaptateur HDMI vers VGA de 1,8m - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p
HD2VGAMM6
Câble adaptateur HDMI vers VGA de 1,8m - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p

Grâce à ce câble adaptateur de 1,8 m, éliminez les adaptateurs en connectant directement votre source HDMI à un moniteur/vidéoprojecteur VGA

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Câble adaptateur HDMI vers VGA de 3m - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p
HD2VGAMM10
Câble adaptateur HDMI vers VGA de 3m - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p

Grâce à ce câble adaptateur de 3 m, éliminez les adaptateurs en connectant directement votre source HDMI à un moniteur/vidéoprojecteur VGA

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA
Adaptateur vidéo compact HDMI vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p
HD2VGAMICRA
Adaptateur vidéo compact HDMI vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p

Cet adaptateur extrêmement portable est le compagnon de voyage idéal de votre Chromebook ou de votre Ultrabook

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Convertisseur HDMI vers VGA avec audio - Adaptateur HDMI - 1920 x 1200
HDMI2VGA
Convertisseur HDMI vers VGA avec audio - Adaptateur HDMI - 1920 x 1200

Permet de connecter des appareils HDMI à un moniteur VGA doté d'une séparation stéréo audio

247,99 € hors TVA
297,59 € incluant TVA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 3-en-1 HDMI vers DisplayPort VGA ou DVI - Noir
HD2DPVGADVI
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 3-en-1 HDMI vers DisplayPort VGA ou DVI - Noir

Gardez cet adaptateur compact près de votre ordinateur portable pendant votre voyage pour vous connecter à pratiquement tout écran, télévision ou vidéoprojecteur

108,99 € hors TVA
130,79 € incluant TVA

Accessoires