Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Convertisseur vidéo Composite et S-Video vers VGA

Nº de produit : VID2VGATV

Permet de convertir et de mettre à l’échelle un signal composite ou S-Video pour garantir un fonctionnement avec un moniteur VGA

Spécifications techniques
  • Réglage de la luminosité, du contraste, de la couleur et du niveau des couleurs RVB ainsi que du positionnement horizontal et vertical de l’image.

  • Inclut un support plastique pour un montage mural ou une installation sur un panneau latéral.

  • Sortie analogique RGBHV ou YPbPr via le connecteur HD-15 VGA.

Plus de Caractéristiques . . .
  • Compatible avec les formats internationaux de radiodiffusion, incluant NTSC et PAL.

  • Mémoire vidéo 48 Mo permettant de supprimer les coulures d’image et les soubresauts de la vidéo.

  • Inclut une fonctionnalité de rappel de mémoire qui réintègre automatiquement le dernier réglage utilisé.

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR RUEFR TOPAFR
Disponible en
277,99 € EUR hors TVA
333,59 € incluant TVA

Nº: VID2VGATV

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce convertisseur vidéo Composite/S-Video vers VGA permet de réduire et de convertir une vidéo composite, une s-video et une vidéo YCbCr (RGB) en VGA/HDTV : une solution simple pour connecter un équipement non compatible VGA/HDTV à des dispositifs d’affichage VGA ou HDTV, tels que les moniteurs CRT, les projecteurs VGA, les écrans LCD ou les écrans plasma.

Ce convertisseur vidéo détecte automatiquement la résolution d'entrée de votre équipement source ; il vous permet de personnaliser sa résolution de sortie et la fréquence de rafraîchissement via un menu OSD intuitif, offrant ainsi une manière pratique et conviviale de tirer le meilleur profit de votre écran HD.

Points forts de StarTech.com
  • Les options de réglage de la luminosité, du contraste, de la couleur et du niveau des couleurs RVB ainsi que du positionnement horizontal et vertical offrent une véritable flexibilité.
  • Détection automatique de la résolution d’entrée tout en vous permettant de personnaliser la résolution de sortie et la fréquence de rafraîchissement à l’aide d’un menu OSD, pour assurer une compatibilité optimale avec votre écran.
  • La conception rationnelle du matériel ne requérant pas l’installation d’un logiciel fournit une solution facile à utiliser et installer.
Applications
  • Affichage des signaux vidéo provenant de lecteurs DVD sur les projecteurs d'entrée VGA et les ensembles TVHD.
  • Surveillance des caméras de sécurité via la signalisation s-video ou composite à l’aide de moniteurs VGA ou de télévisions.
  • Permet d’adapter des bandes magnétiques VHS dans la salle de classe afin de visionner des vidéos sur des télévisions plus récentes.
  • Capacité de conversion d’un équipement d’imagerie médicale traditionnel permettantl’affichage sur des écrans d’ordinateur.
  • Possibilité d'utilisation en salle de conférence pour adapter un ancien équipement vidéo et le connecter à des projecteurs plus récents.
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Prise en charge audio Non
Type de covertisseur Processeur de mise à l'échelle
Performance
Niveaux de signal Entrée
Vidéo à 1 V crête à crête, 75 ohms
Y à 1 V crête à crête, 75 ohms
Couleur à 0,7 V crête à crête, 75 ohms
Résolutions prises en charge PC Output (RGBHV, progressive scan)
640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 768, 1280 x 1024

HDTV (50/60Hz, YPbPr/RGBHV)
480p, 576p, 720p, 1080i
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - S-Vidéo (4 broches , Mini-DIN) Femelle
1 - Vidéo composante (3 x RCA) Femelle Input
1 - Vidéo composite (1 x RCA) Femelle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
Notes spéciales / Configuration
Remarque Prise en charge de multiples fréquences de rafraîchissement sur la sortie PC - Consultez le manuel du produit pour voir la liste complète
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 13
Courant de sortie 2.6A
Tension de sortie 5 DC
Conditions environnementales
Humidité 20 - 90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 30 mm [1.2 in]
Largeur du produit 77 mm [3 in]
Longueur du produit 146 mm [5.7 in]
Poids du produit 0.2 kg [0.5 lb]
Informations d'emballage
Poids brut 0.9 kg [2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Processeur de mise à l'échelle vidéo vers HDTV/VGA
1 - Support en plastique
1 - Adaptateur YCbCr RCA vers DIN 8 broches
1 - Câble composite RCA 1 m
1 - Câble S-vidéo 1,2 m
1 - Câble VGA 1,2 m M/M
1 - VGA vers YPbPr M/M 1 m
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)
1 - Manuel d'utilisation
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A
SVA5M3NEUA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis