StarTech.com

Boîte de gestion de câbles pour table de conférence - Boîtier de rangement de câbles audio/vidéo

Éliminez l'encombrement de votre table ou de votre estrade en organisant et en rangeant les câbles dans ce boîtier de gestion de câbles pour table de conférence

Nº de produit : BOX4CABLE

  • Installation dissimulée dans une table de salle de conférence, masquant vos nombreux câbles
  • Moyen pratique et peu encombrant de réunir vos câbles dans la table ou le pupitre de votre salle de conférence
  • Installation élégante intégrée à la table
  • Panneau escamotable
169,99 € EUR hors TVA
203,99 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce boîtier d'accès aux câbles permet à la fois de dissimuler les câbles sur la table ou le pupitre de votre salle de conférence et d'y accéder en toute simplicité. Il est équipé d'un conduit de câbles robuste intégré à la table. Par ailleurs, la façade et le couvercle du boîtier arborent une élégante finition en aluminium brossé, qui agrémentera  toute table et tout pupitre.

Dissimulez vos câbles

Câbles réunis à l'intérieur du boîtier d'accès

Vous pouvez intégrer le boîtier de rangement de câbles à la quasi-totalité des tables ou pupitres des salles de conférence afin de dissimuler jusqu'à neuf câbles audio/vidéo, réseau ou d'alimentation inutilisés. Le boîtier arbore un panneau en aluminium brossé qui s'intègre en toute discrétion à votre salle de conférence ou de classe.

Connectez-vous quand vous en avez besoin

Pour accéder à l'un des câbles, il vous suffit de faire glisser le couvercle pour ouvrir le boîtier et de connecter le câble requis à votre ordinateur portable. Lorsque vous avez terminé, rangez simplement le câble dans le boîtier. Les orifices d'accès en bas du panneau sont conçus pour laisser la gravité faire tout le travail : les câbles glissent de façon fluide et sont dissimulés sous votre table. Vous ne risquez plus de perdre vos câbles et ceux-ci ne s'enchvêtrent pas les uns avec les autres.

Le modèle BOX4CABLE bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Acheminez des câbles d'alimentation courants pour charger des ordinateurs portables, un iPad et d'autres appareils mobiles

Intégration dans un pupitre pour les présentations en direct

Dissimulez vos câbles en les intégrant directement à votre table ou dans l'estrade

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Prise en charge audio Non
Notes spéciales / Configuration
Remarque Les câbles comportant des ferrites peuvent affecter le passage des câbles par l'orifice. Si des câbles avec ferrites sont nécessaires, nous vous recommandons de les placer le plus près possible du connecteur.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10 % à 70 %
Température de fonctionnement 15°C to 35°C (59°F to 95°F)
Température de stockage 15°C to 65°C (59°F to 149°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 91 mm [3.6 in]
Largeur du produit 147 mm [5.8 in]
Longueur du produit 147 mm [5.8 in]
Poids du produit 836 g [29.5 oz]
Type de boîtier Steel and Aluminum
Informations d'emballage
Poids brut 1.1 kg [2.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier de rangement de câbles
2 - Supports de fixation avec vis et écrous à ailettes
4 - Grandes bagues ouvertes en nylon
7 - Petites bagues ouvertes en nylon
1 - Contour découpé
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Boîtier de connexion pour table de réunion - HDMI / VGA / Mini DP vers sortie HDMI avec port USB à charge rapide
BOX4HDECP
Boîtier de connexion pour table de réunion - HDMI / VGA / Mini DP vers sortie HDMI avec port USB à charge rapide

Installez ce panneau de connectivité audio/vidéo dans la table d'une salle de conférence et branchez l'écran d'un ordinateur portable avec HDMI, VGA ou mDP vers un écran HDMI

418,99 € hors TVA
502,79 € incluant TVA

Accessoires