StarTech.com

Convertisseur vidéo Composite et S-Video vers VGA - 1080p

Scaler vidéo composite | Affichage à l'écran

Nº de produit : VID2VGATV3

  • Conversion et mise à l'échelle des entrées S-Vidéo et composite en sorties VGA
  • Affichage à l'écran pour faciliter la sélection des paramètres de sortie
  • Prise en charge d'une résolution haute définition maximale de 1920 x 1200 à 60 Hz
En voir plus
  • Conception entièrement matérielle, sans installation logicielle requise
  • Le scaler vidéo prend en charge les entrées NTSC et PAL
67,99 € EUR hors TVA
81,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV Composite
S-Video
Prise en charge audio Non
Sortie AV VGA
Performance
Niveaux de signal Entrée
Vidéo à 1 V p-p, 75 ohm
Y à 1 V p-p, 75 ohm
Couleur à 0,7 V p-p, 75 ohm
Résolutions prises en charge 1920x1200 (60Hz)
1920x1080
1680x1050
1600x1200
1600x900
1280x1024
1024x768
800x600
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - S-Vidéo (4 broches , Mini-DIN) Femelle Input
1 - Vidéo composite (1 x RCA) Femelle Input
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 20 mm [0.8 in]
Largeur du produit 58 mm [2.3 in]
Longueur du produit 66 mm [2.6 in]
Poids du produit 48 g [1.7 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 15 cm [5.9 in]
Package Width 11.3 cm [4.4 in]
Poids brut 120 g [4.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur vidéo / processeur de mise à l'échelle
1 - Câble USB-A vers Mini USB
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Produits associés

Convertisseur composite et S-Vidéo vers VGA
VID2VGATV2
Convertisseur composite et S-Vidéo vers VGA

Convertissez et redimensionnez un signal composite ou S-vidéo pour qu'il puisse être affiché sur un écran VGA

242,99 € hors TVA
291,59 € incluant TVA
Adaptateur VGA vers Composite ou S-Video - Haute résolution
VGA2VID
Adaptateur VGA vers Composite ou S-Video - Haute résolution

Permet de connecter un PC avec sortie VGA à une TV composite ou S-Vidéo

133,99 € hors TVA
160,79 € incluant TVA

Accessoires