Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Convertisseur HDMI vers DisplayPort alimenté par USB - M/F - Ultra HD 4K - Noir

Nº de produit : HD2DP

Branchez votre Ultrabook ou ordinateur portable HDMI à un écran DP au moyen de cet adaptateur compact, alimenté par USB

Spécifications techniques
  • S'intègre de façon homogène à votre configuration grâce à sa conception compacte et à son installation plug-and-play

  • Augmente votre productivité en utilisant une sortie HDMI permettant de connecter un autre écran pour effectuer plusieurs tâches à la fois

  • Une qualité d’image étonnante avec la prise en charge de résolutions vidéo jusqu’à Ultra HD 4K

Plus de Caractéristiques . . .
  • Rétrocompatible avec les écrans haute définition prenant en charge les résolutions 1920 x 1200 et 1080p

  • Aucun adaptateur d'alimentation, ni logiciel, ni pilote requis

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
68,99 € EUR hors TVA
82,79 € incluant TVA

Nº: HD2DP

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce convertisseur HDMI® vers DisplayPort™ vous permet de connecter une source vidéo HDMI, comme un appareil photo, une console de jeux vidéo, un ordinateur ou un lecteur Blu-ray™, à un écran ou vidéoprojecteur DisplayPort.

L'adaptateur compact est alimenté par USB et prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 4K, ce qui vous permet de brancher votre Ultrabook™ ou ordinateur portable HDMI 4K à un vidéoprojecteur DisplayPort Ultra HD. Cet appareil constitue la solution parfaite pour toute une gamme d'environnements, comme les salles de conférence ou les salons professionnels.

Faites des économies en évitant les soucis

Ce convertisseur HDMI vers DisplayPort peut vous gagner du temps et de l'argent. Il fonctionne de façon homogène avec votre installation existante lorsque vous branchez un nouvel écran ou une nouvelle source, et élimine les frais, car vous n'aurez pas besoin de changer ni de mettre à niveau vos composants principaux. 

L'installation plug-and-play simple de l'adaptateur HDMI vers DP offre une configuration simple, sans logiciel ni pilote. De plus, la conception compacte de l'adaptateur s'intègre de façon homogène à votre poste de travail ou votre centre de divertissements.

Soyez plus productif

Vous pouvez connecter un écran secondaire à votre ordinateur portable au moyen de l'adaptateur HDMI vers DisplayPort. L'écran supplémentaire augmente la productivité, car cette zone d'affichage additionnelle signifie que vous pouvez travailler plus efficacement en effectuant plusieurs tâches en même temps plus facilement et en accomplissant plus pendant le même laps de temps. Une installation idéale pour le travail de bureau, qui requiert souvent d'afficher des documents, des feuilles de calcul et des pages Web sur plusieurs écrans.

Appréciez une qualité d'image Ultra HD

Avec une résolution quatre fois supérieure à celle de la haute définition 1080p, la qualité d’image d’un téléviseur ou d’un écran 4K vous surprendra. Ce convertisseur HDMI vers DisplayPort (DP) vous permet d'acheminer du contenu haute résolution vers votre écran DP grâce à la qualité exceptionnelle de l'Ultra HD. De plus, l’adaptateur est rétrocompatible avec les écrans 1080p, ce qui en fait un accessoire pratique pour vos applications à la maison, au bureau ou dans d’autres postes de travail. L'adaptateur prend en charge le 4K, ce qui en fait un accessoire indispensable pour les applications de production vidéo comme l'affichage et le montage vidéo post-production ou l'affichage de séquences vidéo depuis une source HDMI sur votre écran DisplayPort.

Le modèle HD2DP bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Applications
  • Présentez le contenu de votre ordinateur HDMI sur un écran DisplayPort
  • Affichez des documents, des feuilles de calcul et des pages Web sur plusieurs écrans
  • Créez et éditez des fichiers graphiques sur votre écran DP au moyen de la sortie HDMI de votre ordinateur
  • Éditez et affichez votre contenu vidéo post-production sur un écran 4K
  • Affichez des séquences vidéo de votre source HDMI sur un écran DisplayPort
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
ID du chipset MegaChips - STDP2600
Prise en charge audio Oui
Signal de sortie DisplayPort
Type adaptateur Adaptateurs
Type de covertisseur Presentation Adapters
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840 x2160
Résolutions prises en charge 3840 X 2160 at 30 Hz
1920x1200
1920x1080 (1080p) at 120 Hz
1280x720 (720p)
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle Input
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) Femelle Output
Notes spéciales / Configuration
Remarque Cet adaptateur ne prend pas en charge la technologie HDCP 2.2
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~95 %, sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 13 mm [0.5 in]
Largeur du produit 23 mm [0.9 in]
Longueur du produit 255 mm [10 in]
Poids du produit 36 g [1.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 141 g [5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur HDMI vers DisplayPort
1 - Câble d'extension USB
Adaptateur Actif Vidéo DVI ou HDMI vers DisplayPort - Convertisseur DP - 1900 x 1200
HDMI2DP

Adaptateur Actif Vidéo DVI ou HDMI vers DisplayPort - Convertisseur DP - 1900 x 1200

Connectez un moniteur DisplayPort à un ordinateur doté de HDMI®

123,99 € hors TVA
148,79 € incluant TVA

Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 3-en-1 HDMI vers DisplayPort VGA ou DVI - Noir
HD2DPVGADVI

Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 3-en-1 HDMI vers DisplayPort VGA ou DVI - Noir

Gardez cet adaptateur compact près de votre ordinateur portable pendant votre voyage pour vous connecter à pratiquement tout écran, télévision ou vidéoprojecteur

108,99 € hors TVA
130,79 € incluant TVA

Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200
DP2HDMI

Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA

Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200
DP2HDMIADAP

Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA

Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2HDMI2

Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA

Adaptateur actif DisplayPort 1.2 vers HDMI 4K pour ordinateur de bureau / PC portable compatible DP - M/F

36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA

Adaptateur passif DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP vers HDMI - 4K
DP2HD4KADAP

Adaptateur passif DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP vers HDMI - 4K

Branchez votre écran HDMI 4K à une source vidéo DP avec cet adaptateur passif compact

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA

Adaptateur DisplayPort vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K 60 Hz - Noir
DP2HD4K60S

Adaptateur DisplayPort vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K 60 Hz - Noir

Connectez votre ordinateur DP à un écran HDMI à l'aide de ce convertisseur, qui prend en charge des résolutions UHD maximales de 4K à 60 Hz

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA

Adaptateur DisplayPort vers HDMI avec audio USB
DP2HDMIUSBA

Adaptateur DisplayPort vers HDMI avec audio USB

Connectez un écran HDMI à une source DisplayPort avec audio

87,99 € hors TVA
105,59 € incluant TVA

Adaptateur Slimport  vers HDMI pour Nexus 4 - Convertiseur Mobility DisplayPort (MyDP) vers HDMI
SLMPT2HD

Adaptateur Slimport vers HDMI pour Nexus 4 - Convertiseur Mobility DisplayPort (MyDP) vers HDMI

Connectez votre appareil mobile SlimPort ou MyDP à un téléviseur HDTV, un écran ou un projecteur utilisant la norme HDMI

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L

Câble certifié DisplayPort 1.2 de 1,8 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1,8m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM6

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1,8m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 3m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM10

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 3m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard

14,99 € hors TVA
17,99 € incluant TVA

Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM1MW

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1m - M/M - DisplayPort 4k - Blanc

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard

12,99 € hors TVA
15,59 € incluant TVA

Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM2MW

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 2m - M/M - DisplayPort 4k - Blanc

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA

Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM3MW

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 3m - M/M - DisplayPort 4k - Blanc

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 4 m - M/M
MDP2DPMM4M

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 4 m - M/M

Connectez votre ordinateur compatible Mini DisplayPort à un écran DisplayPort standard

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis