StarTech.com

Adaptateur DisplayPort vers HDMI avec audio USB

Connectez un écran HDMI à une source DisplayPort avec audio

Nº de produit : DP2HDMIUSBA

  • Vidéo DisplayPort avec audio USB transmis par le biais d'un seul câble HDMI
  • Prise en charge de résolutions HDTV jusqu'à 1080 pixels (1920 x 1080)
  • Alimentation par USB, aucune source d'alimentation externe requise
En voir plus
  • Prise en charge d'un audio 2 voies, non compressé, comme le LPCM
  • Câble facile à utiliser, aucun logiciel/pilote requis
87,99 € EUR hors TVA
105,59 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

L'adaptateur DisplayPort vers HDMI avec audio USB DP2HDMIUSBA est une solution économique qui vous permet de connecter une télévision HDTV compatible HDMI à un périphérique avec sortie DisplayPort, vous évitant d'avoir à changer de télévision pour la compatibilité. Avec son design compact, le convertisseur/adaptateur DisplayPort vers HDMI nécessite peu d'espace. En outre, il est alimenté par USB; aucune alimentation ou prise externe encombrante n'est donc requise. Branchez simplement les connecteurs USB et DisplayPort intégrés sur votre PC ou Mac® et utilisez la longueur de câble HDMI désirée pour raccorder votre écran/téléviseur. Le signal audio analogique 2 voies passe par la connexion HDMI qui fournit ainsi les signaux vidéo et audio associés à l'aide d'un seul câble HDMI. Le DP2HDMIUSBA est un adaptateur passif qui requiert un port DP++ (DisplayPort++), les signaux DVI et HDMI peuvent donc également être transmis par le port. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Cet adaptateur DisplayPort-HDMI compact, alimenté par USB, fournit une solution simple qui réduit l'enchevêtrement de câbles en combinant deux câbles séparés (audio et vidéo) en un
  • La prise en charge de l'audio USB avec transmission directe par le biais d'un seul câble HDMI vous permet d'envoyer les signaux vidéo et audio associés, même si votre périphérique DisplayPort n'offre qu'une sortie vidéo
  • Aucun logiciel/pilote requis pour une solution d'installation plug-and-play qui vous permet de commencer à l'utiliser en quelques secondes

Applications

Idéal pour les écrans des home cinéma, des bureaux, des salles de conférence et des salons commerciaux

Permet de conserver votre écran HDMI existant et de l’utiliser avec votre appareil à sortie DisplayPort

Diffusez le contenu audio et vidéo de votre PC compatible DisplayPort sur vos périphériques audio/vidéo (HDTV ou récepteur) pour un affichage plus grand et un son plus puissant

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Passif
Normes de l’industrie DisplayPort® 1.1a
HDMI® haute vitesse
Prise en charge audio Oui
Signal de sortie HDMI
Type de covertisseur Convertisseur de format
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920x1200 / 1080p
Spécifications audio Son surround 5.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Carte vidéo ou source vidéo avec Port DP++ (DisplayPort++) requis (la transmission DVI et HDMI doit être prise en charge)
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Rouge - Alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Consommation électrique 2W (max)
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~85 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 55 mm [2.2 in]
Longueur de câble 610 mm [24 in]
Longueur du produit 700 mm [27.6 in]
Poids du produit 84.8 g [3 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur DisplayPort et audio USB vers HDMI

Certifications

Produits associés

Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI avec audio USB
MDP2HDMIUSBA
Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI avec audio USB

Connectez un écran HDMI à une source Mini DisplayPort avec audio

92,99 € hors TVA
111,59 € incluant TVA
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200
DP2HDMI
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers VGA - Convertisseur DP - 1920x1200
DP2VGA
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers VGA - Convertisseur DP - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur VGA à un ordinateur doté de DisplayPort.

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA
Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP vers DVI - 1920x1200
MDP2DVI
Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP vers DVI - 1920x1200

Utilisez votre ordinateur DisplayPort avec votre moniteur ou votre projecteur DVI existant

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur Mini DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p
MDP2HDMI
Adaptateur / Convertisseur Mini DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur HDMI à un ordinateur doté de Mini DisplayPort

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p
MDP2VGA
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur VGA à un ordinateur doté de Mini DisplayPort.

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2DVI
Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort.

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA