StarTech.com

Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 3m

Raccordez un ordinateur DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble de 3 m de long

Nº de produit : DP2VGAMM10B

  • Convertisseur DisplayPort actif vers VGA
  • Installation plug-and-play
  • Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 (WUXGA) et HDTV jusqu'à 1080p
39,99 € EUR hors TVA
47,99 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Le câble convertisseur actif DisplayPort vers VGA DP2VGAMM10B de 3 m vous permet de connecter votre ordinateur de bureau ou portable doté d'un DisplayPort directement à un moniteur VGA ou un vidéoprojecteur sans adaptateur ni câble supplémentaire - une solution économique permettant d'utiliser votre ordinateur doté de Mini DisplayPort avec un moniteur VGA ou un projecteur.

De plus, étant donné que le câble convertisseur prend en charge la résolution 1920x1200, vous pouvez convertir une source vidéo DisplayPort vers VGA sans compromis sur la qualité vidéo.

Le câble DP2VGAMM10B bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Raccordez une source DisplayPort directement à un moniteur VGA ou un vidéoprojecteur sans adaptateur ou ni câble supplémentaire
  • Économisez sur les coûts de mise à niveau en connectant votre ordinateur doté d'un DisplayPort à un moniteur VGA ou un vidéoprojecteur
  • Disposition pratique du moniteur grâce à un câble de 3 m

Applications

Connectez votre écran VGA existant (écran, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie DisplayPort (ordinateur de bureau, ordinateur portable)

Utilisez votre moniteur VGA comme écran secondaire connecté à un port de sortie DisplayPort

Connectez un ordinateur doté d'un DisplayPort à un vidéoprojecteur VGA pour les présentations ou pour des réunions en salle

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
ID du chipset Analogix - 9832
Prise en charge audio Non
Type adaptateur Cable Adapter
Type de covertisseur Câbles adaptateurs
Performance
Longueur max. de câble 3 m [10 ft]
Résolutions analogiques max. 1920x1200 / 1080p (Output)
Résolutions numériques max. 1920x1200 / 1080p (Input)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 40 % ~ 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 33 mm [1.3 in]
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 915 mm [36 in]
Poids du produit 160 g [5.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur DisplayPort™ vers VGA

Certifications

Produits associés

Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 91cm
DP2VGAMM3B
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 91cm

Raccordez un PC compatible DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA à proximité, à l'aide d'un câble court de 91 cm

33,99 € hors TVA
40,79 € incluant TVA
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 1,8m
DP2VGAMM6B
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 1,8m

Raccordez un PC compatible DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble de 1,8 m

36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 4,5m
DP2VGAMM15B
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 4,5m

Raccordez un PC compatible DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble de 4,5 m de long

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 91cm
MDP2VGAMM3B
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 91cm

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA à proximité, à l'aide d'un câble noir court de 91 cm

33,99 € hors TVA
40,79 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 1,8m
MDP2VGAMM6B
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 1,8m

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble noir de 1,8 m

36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 3m
MDP2VGAMM10B
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 3m

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble noir de 3 m de long

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 4,5m
MDP2VGAMM15B
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 4,5m

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble noir de 4,5 m de long

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 91cm
MDP2VGAMM3W
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 91cm

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA à proximité, à l'aide d'un câble blanc court de 91 cm

33,99 € hors TVA
40,79 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 1,8m
MDP2VGAMM6W
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 1,8m

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble blanc de 1,8 m

36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 3m
MDP2VGAMM10W
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 3m

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble blanc de 3 m de long

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 4,5m
MDP2VGAMM15W
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 4,5m

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble blanc de 4,5 m de long

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA