StarTech.com

Câble adaptateur DisplayPort vers DVI actif de 1,8 m - Convertisseur DP vers DVI-D - 1920x1200 - Noir

Raccordez un PC compatible DisplayPort à un écran DVI avec un câble actif de 1,8 m

Nº de produit : DP2DVIMM6BS

  • Convertisseur actif DisplayPort vers DVI
  • 1 connecteur DisplayPort mâle, 1 connecteur DVI mâle
  • Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 et HDTV jusqu'à 1080p
  • Installation plug-and-play
50,99 € EUR hors TVA
61,19 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Le câble convertisseur actif DisplayPort vers DVI DP2DVIMM6BS de 1,8 m vous permet de connecter directement votre ordinateur de bureau ou portable doté d'un DisplayPort à un écran ou vidéoprojecteur DVI sans adaptateur ni câble supplémentaire. Cette solution économique permet d'utiliser votre nouvel ordinateur DisplayPort avec un vieil écran ou vieux vidéoprojecteur VGA.

Pour une compatibilité garantie avec presque toute sortie DisplayPort, l'adaptateur actif DisplayPort vers DVI prend en charge les signaux DisplayPort multimode (DP++) et monomode. Ainsi, contrairement aux adaptateurs passifs, le modèle DP2DVIMM6BS peut même être utilisé avec les cartes graphiques qui ne peuvent pas fournir des signaux de sortie DP++ multimodes, comme les cartes ATI® Eyefinity.

De plus, le câble convertisseur prenant en charge des résolutions vidéo pouvant atteindre 1920 x 1200, vous pouvez convertir une source vidéo DisplayPort en DVI sans compromettre la qualité vidéo.

Le câble DP2DVIMM6BS bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Remarque :

Cet adaptateur n’est pas compatible avec l’écran Apple Cinema Display.

Points forts de StarTech.com

  • Installation simple avec un adaptateur de type câble qui vous permet de connecter directement votre source DisplayPort à un écran DVI sans ajout de câble vidéo
  • Economisez sur les coûts de mise à niveau en connectant votre ordinateur compatible DisplayPort à un moniteur ou vidéoprojecteur DVI

Applications

Utilisez-le avec des sorties vidéo DisplayPort monomodes qui ne permettant pas la sortie de signaux DP++ multimodes, comme les cartes vidéo ATI® Eyefinity

Connectez directement votre écran DVI (moniteur, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie DisplayPort

Idéal pour l'utilisation de votre moniteur DVI comme écran secondaire

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV DisplayPort
ID du chipset Parade - PS171
Prise en charge audio Non
Sortie AV DVI
Type adaptateur Câbles adaptateurs
Performance
Longueur max. de câble 1.8 m [6 ft]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920 x 1200
Résolutions prises en charge 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches) Mâle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.
This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 40 % ~ 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur de câble 1.9 m [6.1 ft]
Longueur du produit 1850 mm [72.8 in]
Poids du produit 105.2 g [3.7 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 123 g [4.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur actif DisplayPort vers DVI

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur DisplayPort vers DVI actif de 91 cm - Convertisseur DP vers DVI-D - 1920x1200 - Noir
DP2DVIMM3BS
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI actif de 91 cm - Convertisseur DP vers DVI-D - 1920x1200 - Noir

Eliminez les enchevêtrements de câbles inutiles grâce à cet adaptateur actif DisplayPort vers DVI court, de 91 cm

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200
DP2DVIS
Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200

Connectez votre moniteur DVI à un ordinateur doté d'une sortie DisplayPort monomode

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Adaptateur vidéo DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP vers DVI-D - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2DVI2
Adaptateur vidéo DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP vers DVI-D - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Adaptateur actif DisplayPort vers DVI-D Dual Link - Convertisseur DP DVI actif
DP2DVID2
Adaptateur actif DisplayPort vers DVI-D Dual Link - Convertisseur DP DVI actif

Connectez votre écran DVI Dual Link à une source vidéo DisplayPort® pour des applications en haute résolution

177,99 € hors TVA
213,59 € incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2DVI
Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort.

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA
Adaptateur vidéo monobloc DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP - 1920 x 1200
DP2DVIADAP
Adaptateur vidéo monobloc DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP - 1920 x 1200

Connectez votre moniteur DVI à un ordinateur DisplayPort

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI-D de 91 cm - M/M - 1920x1200 / 1080p
DP2DVI2MM3
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI-D de 91 cm - M/M - 1920x1200 / 1080p

Éliminez l'enchevêtrement de câbles en branchant directement votre PC à un écran grâce à ce petit câble adaptateur

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI de 1,8 m - Convertisseur DP - 1920 x 1200
DP2DVI2MM6
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI de 1,8 m - Convertisseur DP - 1920 x 1200

Connectez votre écran DVI à un ordinateur compatible DisplayPort® à l’aide d’un seul câble

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
Câble Adaptateur DisplayPort vers DVI de 1,8m - Mâle / Mâle - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble.

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI de 3m - Mâle / Mâle - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble.

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA

Accessoires