Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble Adapteur Mini DisplayPort vers DVI de 1.8 m - Convertisseur Mini DP - 1920x1200
Connectez votre moniteur DVI à un ordinateur doté de Mini DisplayPort, à l’aide d’un seul câble
Nº de produit : MDP2DVIMM6
- Câble tout-en-un
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 et HDTV jusqu'à 1080p.
- Aucun logiciel ou autre pilote nécessaire
- Compatible avec Intel® Thunderbolt™
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Points forts de StarTech.com
- Câble tout-en-un qui facilite l'utilisation et la gestion optimale des câbles
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 1920 x 1200 (PC) et 1080p (HDTV) pour une image optimale
- Aucun logiciel ni pilote nécessaire, pour un branchement facile et sans souci de votre écran DVI
Applications
Permet de conserver votre écran DVI existant grâce aux câbles convertisseurs vidéo Mini DisplayPort vers DVI.
Utilisez un écran DVI avec un MacBook et un iMac équipés d'un DisplayPort avec sortie vidéo Mini DisplayPort
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V931184 | |
Tech Data - France | 4428237 | |
UPC Code | 065030840279 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Active or Passive Adapter | Passif | |
Prise en charge audio | Non | |
Type adaptateur | Cable Adapter | |
Type de covertisseur | Câbles adaptateurs | |
Performance | ||
Longueur max. de câble | 1.8 m [6 ft] | |
Résolutions numériques max. | 1920x1200 / 1080p | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle | |
Connecteur B | 1 - DVI-D (25 broches) Mâle | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Configurations du système et du câblage | Carte vidéo ou source vidéo avec Port DP++ (DisplayPort++) requis pour la transmission des signaux DVI et HDMI. | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 20~80 % | |
Température de fonctionnement | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) | |
Température de stockage | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Longueur de câble | 1.8 m [6 ft] | |
Longueur du produit | 1.8 m [6 ft] | |
Poids du produit | 90 g [3.2 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 90 g [3.2 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble mini DisplayPort vers DVI de 1,8 m - M/M |
Produits associés
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - 91cm
Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 1 m par le biais d'une installation nette – Noir
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - 3 m
Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 3 m – Noir
Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI Single Link - Convertisseur Mini DP vers DVI
Connectez votre moniteur DVI à un ordinateur doté d'une sortie DisplayPort monomode
Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP DVI - 1920x1200
Connectez un écran DVI à une source vidéo Mini DisplayPort
Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Blanc
Branchez un écran DVI à un PC ou Mac® équipé de Mini DisplayPort®
Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP vers DVI - 1920x1200
Utilisez votre ordinateur DisplayPort avec votre moniteur ou votre projecteur DVI existant
Adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers DVI Dual Link - Mini DP - 1920 x 1200
Connectez votre source vidéo Mini DisplayPort à un écran DVI-D
Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 1,8 m - 1920 x 1200 - Noir
Raccordez un PC ou MAC compatible Mini DisplayPort à un écran DVI avec un câble actif de 1,8 m
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - 1,8 m
Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 1,8 m – Noir
Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 91 cm - 1920 x 1200 - Noir
Eliminez les enchevêtrements de câbles inutiles grâce à cet adaptateur actif Mini DisplayPort vers DVI court, de 91 cm
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - Blanc 3 m
Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 3 m – Blanc
Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 1,8 m - 1920 x 1200 - Blanc
Raccordez un PC ou MAC compatible Mini DisplayPort à un écran DVI avec un câble actif de 1,8 m
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - Blanc 1,8 m
Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 1,8 m – Blanc
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920 x 1200 - Blanc 91 cm
Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 1 m par le biais d'une installation nette – Blanc
Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 91 cm - 1920 x 1200 - Blanc
Éliminez les enchevêtrements de câbles inutiles grâce à cet adaptateur actif Mini DisplayPort vers DVI court, de 91 cm
Kit de connectiques Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur actif Mini DP vers HDMI avec câble HDMI vers DVI de 1,8 m
Branchez directement votre ordinateur Mini DP à un écran DVI à l'aide de ce kit de deux pièces
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- MDP2DVIMM6_Datasheet-FR.pdf
Français
Foire aux questions
Avant d’acheter
Digital Video Interface (DVI) est une interface vidéo numérique pouvant contenir plusieurs types de signaux selon l'application utilisée. Les câbles et ports DVI sont créés à partir de plusieurs types de connecteurs afin d'identifier l'application cible. Les types de connecteurs se différencient par le nombre de broches présentes sur le connecteur DVI. Le DVI comprend les cinq types de connecteurs suivants :
- DVI-A (17 broches).
- DVI-D Single Link (19 broches).
- DVI-D Dual Link (25 broches).
- DVI-I Single Link (23 broches).
- DVI-I Dual Link (29 broches).
DVI Single et Dual Link indiquent les capacités de résolution maximale de la source vidéo ou de la destination vidéo. Les résolutions maximales sont 1920 x 1080 @ 60 Hz pour le Single Link et 2560 x 1600 @ 60 Hz pour le Dual Link.
Remarque : La résolution maximale de votre source vidéo et de votre destination vidéo sont déterminées par les spécifications techniques des appareils. Le type de connecteur n'est pas un indicateur absolu de la résolution maximale.
Le DVI-A transmet uniquement un signal analogique (par exemple, VGA) sans composant numérique. Le DVI-D transmet uniquement un flux vidéo numérique (par exemple, HDMI) sans composant analogique. Le DVI-I combine les connexions DVI-A et DVI-D pour inclure les composants analogiques et numériques. Vous pouvez utiliser un port DVI-I avec votre source vidéo ou votre écran, ce sont cependant les spécifications techniques de l'appareil qui déterminent la présence des sources analogiques et numériques.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis