StarTech.com

Splitter multi-écrans DisplayPort vers 3x DisplayPort - Hub MST à 3 ports

Connectez trois écrans indépendants à un seul port DP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

Nº de produit : MSTDP123DP

  • Optimisez votre productivité en connectant jusqu’à trois écrans indépendants à votre ordinateur par le biais du hub MST
  • Connectez-vous à presque tout téléviseur, moniteur ou vidéoprojecteur au moyen d’adaptateurs bon marché
  • Augmentez la performance vidéo externe avec la prise en charge de résolutions jusqu’à 4K
En voir plus
  • Certifié VESA et DisplayPort
  • Compatible avec les cartes graphiques DP 1.2 comme AMD Radeon avec la technologie Eyefinity
  • Installation plug-and-play
  • Un nouveau chipset pour une plus grande compatibilité
154,99 € EUR hors TVA
185,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Ce hub MST permet de brancher trois écrans à votre ordinateur portable ou de bureau DisplayPort™ (DP) 1.2 sur lequel Windows® est installé.

Augmentez votre productivité avec plusieurs écrans

Plus portables que jamais, les tout derniers modèles d'ordinateurs comportent souvent moins de sorties vidéos, et leurs écrans sont plus petits. Ce hub MST résout ces deux problèmes en vous permettant d'y brancher trois écrans supplémentaires, ce qui facilite considérablement le fonctionnement multitâche. 

Augmentez votre productivité avec plusieurs écrans

Connectez-vous à n'importe quel écran

Avec le hub MST, vous pouvez utiliser des adaptateurs vidéo et des câbles adaptateurs DisplayPort afin de brancher des écrans DVI, VGA ou HDMI. Il sera ainsi compatible avec presque tous les téléviseurs, les moniteurs et les vidéoprojecteurs. Doté des certifications VESA et DisplayPort, ce hub MST prend en charge les systèmes DP 1.2, ce qui facilite son intégration à votre équipement vidéo actuel.

Multipliez la compatibilité

Configurez vos écrans pour tous les environnements

Grâce au hub MST, vous pouvez étendre votre ordinateur de bureau sur des moniteurs supplémentaires et diffuser sur chacun d’entre eux du contenu indépendant afin d'augmenter votre productivité tout en profitant d’un fonctionnement multitâche. Diffusez la même image sur plusieurs écrans dans des applications de visualisation à distance, comme des écrans d'affichage numériques.

Un logiciel de productivité est affiché sur trois écrans

 

Profitez d'une qualité vidéo exceptionnelle sans mobiliser toutes les ressources du système

La technologie MST utilise votre carte vidéo existante pour réduire au minimum l’utilisation des ressources de votre système tout en permettant des résolutions Ultra HD 4K. Cette performance inégalée rend le flux MST idéal pour les applications haute résolution comme le graphisme, les jeux et l’imagerie médicale.

Remarque : lors de l’utilisation d’une carte vidéo DisplayPort 1.1, le MSTDP123DP agira comme un répartiteur, répétant automatiquement votre source vidéo sur tous les écrans. Des limitations de résolution s’appliquent.

Le modèle MSTDP123DP permet une installation plug-and-play pour une configuration sans souci. De plus, il bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Remarque : le flux MST partage 21,6 Gb/s entre tous les écrans connectés. Les résolutions plus élevées peuvent limiter la bande passante disponible pour les ports restants. Veuillez consulter nos directives ci-dessous pour déterminer la solution idéale pour votre configuration. Certains adaptateurs graphiques ont un support MST limité et ne prennent en charge que trois écrans en tout. Si plus de trois moniteurs sont connectés, le quatrième sera désactivé.

Résolution moyenne Allocation de largeur de bande

1920x1080 (haute définition 1080p) @60hz - 22 %
1920x1200 @60hz - 30 %
2560x1440 @60hz - 35 %
2560x1600 @60hz - 38 %
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38 %

Remarque : évitez de dépasser 100 % pour ne pas réduire la fonctionalité.

Exemples de configurations de résolution prises en charge

Résolution de l’écran 1
Résolution de l’écran 2
Résolution de l’écran 3
% total de largeur de bande
1920x1200 @60hz (30 %) 1920x1200 @60hz (30 %) 1920x1200 @60hz (30 %) 90 %
2560x1440 @60hz (35 %) 2560x1440 @60hz (35 %) 1920x1200 @60hz (30 %) 100 %
2560x1600 @60hz (38 %) 2560x1600 @60hz (38 %) 1920x1080 @60hz (22 %) 98 %
3840x2160 @30hz (38 %) 2560x1600 @60hz (38 %) 1920x1080 @60hz (22 %) 98 %
3840x2160 @30hz (38 %) 3840x2160 @30hz (38 %) 1920x1080 @60hz (22 %) 98 %

Exemples de configurations de résolution non prises en charge

Résolution de l’écran 1
Résolution de l’écran 2
Résolution de l’écran 3
% total de largeur de bande
2560x1600 @60hz (38 %) 2560x1600 @60hz (38 %) 1920x1200 @60hz (30 %) 106 %
3840x2160 @30hz (38 %) 2560x1600 @60hz (38 %) 1920x1200 @60hz (30 %) 106 %
3840x2160 @30hz (38 %) 2560x1600 @60hz (38 %) 2560x1440 @60hz (35 %) 111 %
3840x2160 @30hz (38 %) 3840x2160 @30hz (38 %) 3840x2160 @30hz (38 %) 114 %

Applications

Utilisez un écran pour les données de référence comme des sites Internet, tout en composant sur un autre écran

Connectez votre dispositif mDP 1.2 et ajoutez trois écrans haute résolution à votre poste de travail

Création d'un mur vidéo panoramique pour les applications d'affichage numérique DisplayPort

Modifiez des images, des clips vidéo ou audio sur trois écrans, quelle que soit leur orientation ou résolution

Idéal pour étaler un grand tableau sur les trois écrans afin de ne pas avoir à le faire défiler à l'horizontale

Profitez des vues panoramiques intégrées aux jeux et affichez simultanément des codes utiles/données guides sur un troisième écran

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
ID du chipset MegaChips - STDP4320
Nombre de ports 3
Prise en charge audio Oui
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. Up to 4K
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Connecteur B 3 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Notes spéciales / Configuration
Remarque La norme DisplayPort 1.2 est nécessaire à une sortie vidéo indépendante
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 15
Courant de sortie 3A
Courant d'entrée 0.5 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 20 mm [0.8 in]
Largeur du produit 78 mm [3.1 in]
Longueur du produit 200 mm [7.9 in]
Poids du produit 99 g [3.5 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.6 kg [1.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub MST multi-écrans DisplayPort™ 3 ports
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Certifications

Produits associés

Splitter multi-écrans DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports
MSTDP122DP
Splitter multi-écrans DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports

Connectez deux écrans indépendants sur un seul port DP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

105,99 € hors TVA
127,19 € incluant TVA
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports
MSTMDP122DP
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports

Connectez deux écrans indépendants à un seul port mDP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

105,99 € hors TVA
127,19 € incluant TVA
Splitter multi-écrans DisplayPort vers 4x DisplayPort - Hub MST à 4 ports
MSTDP124DP
Splitter multi-écrans DisplayPort vers 4x DisplayPort - Hub MST à 4 ports

Connectez quatre écrans indépendants à un seul port DP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

211,99 € hors TVA
254,39 € incluant TVA
Splitter multi-écrans DisplayPort vers 3x HDMI - Hub MST à 3 ports
MSTDP123HD
Splitter multi-écrans DisplayPort vers 3x HDMI - Hub MST à 3 ports

Connectez trois écrans indépendants à un seul port DP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

200,99 € hors TVA
241,19 € incluant TVA
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports
MSTMDP122DP
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports

Connectez deux écrans indépendants à un seul port mDP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

105,99 € hors TVA
127,19 € incluant TVA
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 3x DisplayPort - Hub MST à 3 ports
MSTMDP123DP
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 3x DisplayPort - Hub MST à 3 ports

Utilisez cet adaptateur pour brancher trois écrans indépendants à un seul port Mini DP 1.2

154,99 € hors TVA
185,99 € incluant TVA
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports
MSTMDP122DP
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports

Connectez deux écrans indépendants à un seul port mDP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

105,99 € hors TVA
127,19 € incluant TVA
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 4x DisplayPort - Hub MST à 4 ports
MSTMDP124DP
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 4x DisplayPort - Hub MST à 4 ports

Connectez quatre écrans indépendants à un seul port Mini DP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

211,99 € hors TVA
254,39 € incluant TVA
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 3x HDMI - Hub MST à 3 ports
MSTMDP123HD
Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 3x HDMI - Hub MST à 3 ports

Utilisez cet adaptateur pour brancher trois écrans indépendants à un seul port Mini DP 1.2

166,99 € hors TVA
200,39 € incluant TVA

Accessoires