StarTech.com

Adaptateur actif Mini DisplayPort 1.2 vers HDMI 4K pour Utrabook / PC portable compatible Mini DP - M/F - Noir

Connectez un écran HDMI à une source vidéo Mini DisplayPort

Nº de produit : MDP2HD4KS

  • Prend en charge des résolutions vidéo pouvant atteindre 4K
  • Entièrement conforme aux normes DisplayPort révision 1.2
  • Prend en charge la norme HDMI 4K @ 30 Hz
En voir plus
  • Compatible avec des dispositifs Intel® Thunderbolt™ capables de fournir un signal DisplayPort
  • Design compact et léger
  • Installation plug-and-play
  • Pas d’adaptateur d’alimentation requis
  • Conversion Mini DisplayPort active
38,99 € EUR hors TVA
46,79 € EUR incluant TVA

Présentation

L'adaptateur Mini DisplayPort™ vers HDMI MDP2HD4KS vous permet de brancher un ordinateur portable ou une tablette Ultrabook™ équipé d'un connecteur  Mini DP, comme la série ThinkPadT440, à un écran HDMI. Cet adaptateur est compatible avec le Mini DisplayPort 1.2 et HDMI 4K @ 30 Hz et, par conséquent, peut prendre en charge les résolutions vidéo comprenant Ultra HD (4K) ainsi que l'accompagnement audio numérique jusqu'à son surround 7.1 canaux. L'adaptateur Mini DP est l'accessoire idéal pour votre Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 ou Surface Book.

Prenant en charge des résolutions comprenant Ultra HD (4K), l'adaptateur Mini DP vers HDMI vous permet de convertir le Mini DisplayPort en HDMI tout en conservant une qualité d'image remarquable quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p. Cet adaptateur est également rétrocompatible avec les normes plus anciennes DisplayPort 1.0/1.1 et prend en charge les résolutions jusqu'à 1080p.

L'adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI propose une installation plug-and-play sans logiciel ni pilote supplémentaire et assure une configuration sans souci. Par ailleurs, compact et léger, cet adaptateur optimise la portabilité.

L'adaptateur Mini DP offre une conversion active garantissant la compatibilité avec toute sortie Mini DisplayPort. Il convient de procéder à une conversion vidéo active pour conserver les résolutions 4K lors de la conversion du Mini DisplayPort en HDMI. Un adaptateur Mini DP actif est également idéal pour prendre en charge les résolutions 1080p, car il garantit la compatibilité avec les cartes graphiques qui ne peuvent pas produire des signaux DP++ multimode (ATI Eyefinity, p. ex.).

Le convertisseur Mini DisplayPort vers HDMI est compatible avec les appareils Intel® Thunderbolt™ qui produisent un signal vidéo DisplayPort.

Le MDP2HD4KS bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie.

Points forts de StarTech.com

  • Garantit la sortie vidéo la plus pure possible en s'appuyant sur la technologie d'écran du futur et en prenant en charge la vidéo Ultra HD 4K
  • Maximisez la compatibilité en prenant en charge la norme DisplayPort révisions 1.2/1.1/1.0
  • Portabilité maximale grâce à une conception compacte et légère, sans adaptateur d'alimentation externe

Applications

Branchez votre écran HDMI 4K à un port de sortie Mini DisplayPort

Transportez-le avec votre ordinateur portable pour les applications de bureau BYOD (apportez votre propre appareil)

Utilisez un écran HDMI comme moniteur secondaire pour votre ordinateur Mini DisplayPort

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV Mini-DisplayPort
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Type adaptateur Adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz
Résolutions prises en charge 4k x 2K (Ultra HD) @ 30 Hz
1920x1200 @ 60 Hz
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)
Conditions environnementales
Humidité 10 % à 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Longueur de câble 150 mm [5.9 in]
Poids du produit 16 g [0.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 22 g [0.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur actif Mini DisplayPort vers HDMI

Certifications

Produits associés

Adaptateur actif Mini DisplayPort 1.2 vers HDMI 4K pour MacBook Pro / MacBook Air compatible  Mini DP - M/F - Blanc
MDP2HD4KSW
Adaptateur actif Mini DisplayPort 1.2 vers HDMI 4K pour MacBook Pro / MacBook Air compatible Mini DP - M/F - Blanc

Connectez un écran HDMI à une source vidéo monomode Mini DisplayPort

36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K 60 Hz - Noir
MDP2HD4K60S
Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K 60 Hz - Noir

Connectez votre ordinateur Mini DP à un écran HDMI à l'aide de ce convertisseur, qui prend en charge des résolutions jusqu'à UHD 4K à 60 Hz

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 3 m - 4K 30 Hz - Noir
MDP2HDMM3MB
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 3 m - 4K 30 Hz - Noir

Éliminez l'encombrement en connectant votre ordinateur Mini DP directement à un écran HDMI à l'aide de ce câble de 3 m

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 5 m - 4K 30 Hz - Noir
MDP2HDMM5MB
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 5 m - 4K 30 Hz - Noir

Éliminez l'encombrement en connectant votre ordinateur Mini DP directement à un écran HDMI à l'aide de ce câble de 5 m

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 1 m - M/M - 4K - Noir
MDP2HDMM1MB
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 1 m - M/M - 4K - Noir

Supprimez les câbles enchevêtrés en branchant directement votre PC ou votre Mac® à un écran HDMI à l'aide de ce câble court

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 2 m - M/M - 4K - Noir
MDP2HDMM2MB
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 2 m - M/M - 4K - Noir

Supprimez les câbles enchevêtrés en branchant directement votre PC ou votre Mac® à un écran HDMI

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 1 m - M/M - 4K - Blanc
MDP2HDMM1MW
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 1 m - M/M - 4K - Blanc

Supprimez les câbles enchevêtrés en branchant directement votre Mac® ou votre PC à un écran HDMI à l'aide de ce câble court

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 2 m - M/M - 4K - Blanc
MDP2HDMM2MW
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI de 2 m - M/M - 4K - Blanc

Supprimez les câbles enchevêtrés en branchant directement votre Mac® ou votre PC à un écran HDMI

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur Mini DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p
MDP2HDMI
Adaptateur / Convertisseur Mini DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur HDMI à un ordinateur doté de Mini DisplayPort

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers HDMI - Blanc
MDP2HDW
Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers HDMI - Blanc

Branchez un écran HDMI® à un PC ou Mac® équipé de Mini DisplayPort®

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI avec audio USB
MDP2HDMIUSBA
Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI avec audio USB

Connectez un écran HDMI à une source Mini DisplayPort avec audio

92,99 € hors TVA
111,59 € incluant TVA

Accessoires