Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 DisplayPort vers HDMI ou VGA - Noir

Nº de produit : DP2HDVGA

Branchez votre système informatique avec DisplayPort à un écran HDMI ou VGA

Spécifications techniques
  • L'adaptateur 2 en 1 vous permet de connecter votre ordinateur DP à tout écran HDMI ou VGA au moyen d’un simple adaptateur

  • Maximisez votre portabilité grâce à un adaptateur compact et léger, que vous pouvez facilement transporter dans la sacoche de votre ordinateur portable

  • Prise en charge de résolutions vidéo jusqu’à 1920 x 1200 ou 1080p

Plus de Caractéristiques . . .
  • Installation plug-and-play

  • Aucun adaptateur d’alimentation requis

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LAFIFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
32,99 € EUR hors TVA
39,59 € incluant TVA

Nº: DP2HDVGA

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Cet adaptateur de voyage DisplayPort vers HDMI + VGA vous permet de connecter votre Ultrabook™ ou votre ordinateur portable avec DP à n'importe quel écran VGA ou HDMI®.

Branchez-vous à n'importe quel écran à l'aide d'un seul adaptateur

Pourquoi conserver plusieurs adaptateurs quand un seul suffit ? Grâce à ce simple adaptateur DisplayPort vers VGA et HDMI, votre ordinateur sera en mesure de communiquer avec n'importe quel écran moderne de salle de conférence ou de classe. Une solution plug-and-play idéale pour les applications de bureau BYOD (apportez votre propre appareil).

De plus, le convertisseur prend en charge des résolutions pouvant atteindre 1920 x 1200 ou 1080p. Vous pouvez donc convertir une source vidéo DisplayPort en HDMI ou VGA sans compromettre la qualité vidéo.

Connect to any HDMI or VGA Display

Profitez d'une portabilité maximale

L’adaptateur de voyage audio-vidéo maximise la portabilité grâce à sa conception compacte et légère. Sa conception pratique rend cet adaptateur aussi transportable que votre ordinateur portable. Il peut être facilement rangé dans sa sacoche ou son étui de transport et évite de devoir emporter plus d’un adaptateur.

Avec cet adaptateur, vous pouvez virtuellement vous rendre dans n'importe quelle salle de conférence et faire une excellente première impression par votre préparation. Vous n'aurez pas à vous sentir gêné de devoir fouiller dans votre sac à la recherche du bon connecteur. De plus, le convertisseur 2 en 1 s'installe facilement sans logiciel ni pilote.

Maximize portability

Le modèle StarTech.com DP2HDVGA bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Applications
  • Emmenez cet adaptateur lors de vos déplacements pour vous connecter à presque tous les écrans
  • Connectez votre ordinateur portable/Ultrabook BYOD (apportez votre propre appareil) à un écran HDMI ou VGA de votre travail
  • Connectez un écran VGA ou HDMI à votre ordinateur portable DisplayPort pour l’utiliser comme écran secondaire
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Passif
Prise en charge audio Oui
Signal de sortie HDMI
VGA
Type adaptateur Adapter
Type de covertisseur Travel A/V Adapters
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920x1200/1080p
Résolutions numériques max. 1920x1200/1080p
Spécifications audio Son surround 5.1 (dépendant de la source et de la destination vidéo)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Le port HDMI est un port passif.
Le port VGA est un port actif.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~85 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 13 mm [0.5 in]
Largeur du produit 58 mm [2.3 in]
Longueur du produit 190 mm [7.5 in]
Poids du produit 37 g [1.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur DisplayPort™ vers HDMI®/VGA
1 - Manuel d'instruction
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1
MDP2VGDVHD

Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI, VGA ou DVI

61,99 € hors TVA
74,39 € incluant TVA

Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1 - Blanc
MDP2VGDVHDW

Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1 - Blanc

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI, VGA ou DVI

61,99 € hors TVA
74,39 € incluant TVA

Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA
MDP2HDVGA

Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI ou VGA

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA

Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA - Blanc
MDP2HDVGAW

Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA - Blanc

Branchez votre PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI ou VGA

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis