StarTech.com

Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 5 m - M/M - 4K 30 Hz - Noir

Éliminez l'encombrement en connectant votre ordinateur DisplayPort directement à un écran HDMI à l'aide de ce câble de 5 m

Nº de produit : DP2HDMM5MB

  • Une qualité d'image étonnante avec la prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 4K à 30 Hz
  • Réduisez l'encombrement avec un câble adaptateur compact de 5 m
  • Oubliez les convertisseurs et leur suite de câbles et d'adaptateurs d'alimentation supplémentaires et optez plutôt pour cet câble adaptateur plug-and-play
En voir plus
  • Prend en charge la norme HDMI 4K à 30 Hz
  • Installation plug-and-play
  • Aucun adaptateur d’alimentation requis
38,99 € EUR hors TVA
46,79 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce câble DisplayPort vers HDMI® de 5 mètres vous permet de connecter votre Ultrabook™, votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau équipé de DisplayPort à une télévision, un écran ou un projecteur HDMI, sans adaptateur ni câble supplémentaire. L'adaptateur passif prend en charge des résolutions vidéo jusqu'à Ultra HD 4K, ce qui assure la prise en charge des applications haute résolution.

Qualité d'image remarquable

Ce câble adaptateur vous permet de maintenir une qualité d'image 4K remarquable, équivalente à quatre fois la résolution 1080p, lors de la conversion DisplayPort vers HDMI. Cet adaptateur est rétrocompatible avec des sources vidéo et des écrans de résolution plus faible. Avec la prise en charge des résolutions haute définition de 1080p et 720p, vous assurez la pérennité de votre configuration actuelle pour la vidéo 4K.

Configuration simplifiée

Pour une installation simplifiée et tout en discrétion, cet adaptateur DisplayPort vers HDMI se connecte directement à partir de votre source vidéo DisplayPort vers le port HDMI de votre écran. Aucune source d'alimentation n'est requise, contrairement à certains dongles convertisseurs qui nécessitent une alimentation active et un câblage vidéo dédié encombrant.

Une installation sans encombrement

Avec un adaptateur DisplayPort vers HDMI intégré, ce câble de 5 m fournit une connexion directe qui élimine le besoin d'adaptateurs supplémentaires pour garantir une installation soignée et professionnelle. De plus, ce câble de 5 m de long est idéal pour connecter votre ordinateur à un écran bien plus éloigné, par rapport à un câble standard de 2 m. 

Pour des installations plus courtes, nous offrons également un Câble DisplayPort vers HDMI de 1 m (DP2HDMM1MB), un Câble DisplayPort vers HDMI de 2 m (DP2HDMM2MB) et un Câble DisplayPort vers HDMI de 3 m (DP2HDMM3MB)  ce qui vous permet de choisir la longueur de câble adaptée à vos besoins d'installation personnalisée.

Le modèle DP2HDMM5MB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Connectez un ordinateur DisplayPort à un écran HDMI du bureau de votre salle de classe ou de votre poste de travail

Utilisez-le dans vos salles de conférence ou pour vos postes de travail dont les installations nécessitent 5 m de câble

Installez-le à votre poste de travail à la maison, afin que votre ordinateur DisplayPort soit compatible avec votre écran HDMI

Branchez une source vidéo DP à un écran HDMI 4K

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Passif
Entrée AV DisplayPort
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Type adaptateur Adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz
Résolutions prises en charge 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) Mâle Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle Output
Conditions environnementales
Humidité 10 % à 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Poids du produit 211.3 g [7.5 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 222 g [7.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble DisplayPort vers HDMI

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 1 m - M/M - 4K - Noir
DP2HDMM1MB
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 1 m - M/M - 4K - Noir

Supprimez les câbles enchevêtrés en branchant directement votre PC à un écran HDMI à l'aide de ce câble court

29,99 € hors TVA
35,99 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 2 m - M/M - 4K - Noir
DP2HDMM2MB
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 2 m - M/M - 4K - Noir

Supprimez les câbles enchevêtrés en branchant directement votre PC à un écran HDMI

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 3 m - M/M - 4K 30 Hz - Noir
DP2HDMM3MB
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 3 m - M/M - 4K 30 Hz - Noir

Éliminez l'encombrement en connectant votre ordinateur DisplayPort directement à un écran HDMI à l'aide de ce câble de 3 m

37,99 € hors TVA
45,59 € incluant TVA