StarTech.com

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers VGA de 3 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p

Branchez directement l'audio et la vidéo de votre Mac ou PC à un écran

Nº de produit : MDP2VGAAMM3M

  • Créez un milieu de travail sans enchevêtrement en organisant proprement vos câbles audio et vidéo derrière votre moniteur
  • Remplacez un port audio abîmé ou bloqué en connectant vos haut-parleurs à votre ordinateur directement par l'adaptateur
  • Assurez une qualité d'image exceptionnelle avec la prise en charge de résolutions vidéo haute définition jusqu’à 1920 x 1200 ou 1080p
50,99 € EUR hors TVA
61,19 € EUR incluant TVA

Présentation

Vous pouvez désormais organiser votre espace de travail sans le désordre qui l'accompagne généralement.

Cet unique câble adaptateur Mini DisplayPort™ vers VGA de 3 m est doté d'un port audio intégré grâce auquel vous pourrez brancher un écran VGA et des haut-parleurs à votre ordinateur de bureau avec Mini DisplayPort (mDP).

Configuration du poste de travail en utilisant le câble adaptateur

Créez un monde sans enchevêtrement de câbles

Fini les câbles enchevêtrés ! Grâce au port audio intégré, plus besoin d'installer un câble audio distinct entre votre écran ou vos haut-parleurs et votre ordinateur portable ou de bureau. Il suffit désormais de brancher le câble audio entre les haut-parleurs et le câble adaptateur. Voilà une solution simple et nette ! 

Pour utiliser l'adaptateur en mode audio, il faut l'alimenter par USB. Branchez un câble Micro-USB dans l'adaptateur depuis votre ordinateur, votre écran ou votre œillet USB et le tour est joué !

Un remplacement pour un port audio abîmé

Grâce à cet adaptateur, vous disposerez toujours des connexions dont vous avez besoin. Le port audio de votre ordinateur est abîmé ou bloqué ? Avec ce câble adaptateur, vous aurez quand même du son pour regarder des présentations vidéos, écouter de la musique en travaillant ou discuter sur Skype™ avec vos collègues.

Compatible avec Intel® Thunderbolt™ lorsqu'il est directement connecté à un port E/S DisplayPort sur Thunderbolt™, ce câble adaptateur prend en charge des résolutions d'écran pouvant atteindre 1920 x 1200 (WUXGA).

Le modèle MDP2VGAAMM3M bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Applications

Branchez vos haut-parleurs et un écran VGA à votre ordinateur Mini DisplayPort tout en dissimulant complètement les câbles

Utilisez-le dans votre salle de conférence ou à votre poste de travail pour les installations nécessitant un câble jusqu’à 3 m

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV Mini-DisplayPort
Prise en charge audio Oui
Sortie AV VGA
Type adaptateur Câbles adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920x1200 / 1080p (output)
Résolutions numériques max. 1920x1200 / 1080p (input)
Spécifications audio 2-channel stereo (3.5mm)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Types de connecteur 1 - USB Micro-B (5 broches) Femelle
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité 40%~50%RH
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 16.5 mm [0.6 in]
Largeur du produit 39.7 mm [1.6 in]
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 146 g [5.2 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 168 g [5.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur Mini DisplayPort vers VGA avec audio de 3 m
1 - Câble Micro-USB de 0,5 m

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers VGA de 3 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p
MDP2VGAAMM3M
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers VGA de 3 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p

Branchez directement l'audio et la vidéo de votre Mac ou PC à un écran

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers VGA de 2 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p
DP2VGAAMM2M
Câble adaptateur DisplayPort vers VGA de 2 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p

Branchez directement l'audio et la vidéo de votre PC DisplayPort à un écran

46,99 € hors TVA
56,39 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers VGA de 3 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p
DP2VGAAMM3M
Câble adaptateur DisplayPort vers VGA de 3 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p

Branchez directement l'audio et la vidéo de votre PC DisplayPort à un écran

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA
Adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
MDP2VGAA
Adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre Mac ou votre PC à un écran VGA et à une sortie audio 3,5 mm discrète

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur vidéo DisplayPort vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
DP2VGAA
Adaptateur vidéo DisplayPort vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre PC à un écran VGA et à une sortie audio 3,5 mm discrète

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA

Accessoires