StarTech.com

Câble adaptateur DisplayPort vers DVI-D de 91 cm - M/M - 1920x1200 / 1080p

Éliminez l'enchevêtrement de câbles en branchant directement votre PC à un écran grâce à ce petit câble adaptateur

Nº de produit : DP2DVI2MM3

  • Réduisez l’enchevêtrement grâce à un câble adaptateur compact de 91 cm
  • Oubliez les mises à niveau et conservez votre écran DVI
  • Oubliez les convertisseurs et leur suite de câbles et d'adaptateurs d'alimentation supplémentaires et optez plutôt pour cet câble adaptateur plug-and-play
En voir plus
  • Prise en charge des résolutions PC d’au plus 1920x1200 et TVHD d’au plus 1080p
  • Adaptateur facile à utiliser, aucun logiciel n’est requis
27,99 € EUR hors TVA
33,59 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Ce câble adaptateur DisplayPort™ vers DVI-D de 91 cm vous permet de brancher votre ordinateur portable, de bureau ou Ultrabook™ compatible DisplayPort (DP) à un écran ou à un vidéoprojecteur DVI, sans autre câble ni adaptateur. L'adaptateur passif prend en charge des résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200 (WUXGA), ce qui est parfait pour les applications à haute résolution.

Installation pratique

 En se branchant directement de la source vidéo DisplayPort au port DVI de votre écran, cet adaptateur DP vers DVI-D favorise l'installation la plus simple et la plus discrète qui soit. Pas besoin de source d'alimentation, contrairement à certains dongles de convertisseurs qui nécessitent également un câble vidéo distinct encombrant.

Continuez à utiliser votre écran DVI

Grâce à ce câble DP vers DVI, vous pourrez combler l'écart entre les technologies en convertissant votre écran DVI actuel afin qu'il soit compatible avec votre source vidéo DP. 

Quelle perte de temps et d'argent lorsqu'il faut mettre à niveau chaque composant d'une installation audio-vidéo ! Cet adaptateur vous fera gagner temps et argent. Grâce à lui, pas besoin de faire de faire l'achat d'un nouvel écran : votre écran DVI existant fonctionnera avec votre équipement DisplayPort.

Installation sans enchevêtrement de câbles

Ce câble adaptateur de 91 cm assure un branchement compact sans superflu, pour une installation nette et professionnelle. Si vous avez besoin de longueur, nous proposons également le câble DP vers DVI de 1,8 m (DP2DVIMM6), qui vous permet de sélectionner la dimension convenant à votre installation personnalisée.

Le modèle DP2DVI2MM3 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Applications

Branchez une source vidéo DisplayPort directement à un écran DVI-D (numérique) sans autre adaptateur

Utilisez un écran DVI existant avec un nouvel ordinateur compatible DisplayPort, ou comme écran secondaire

Idéal pour les écrans des centres de loisirs numériques, des bureaux, des salles de conférence et des salons.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Passif
Placage du connecteur Or
Prise en charge audio Non
Type adaptateur Câbles adaptateurs
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 1920x1200 / 1080p
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) Mâle Input
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches) Mâle Output
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Un port DP++ (DisplayPort++) est requis sur la carte ou la source vidéo pour la transmission des signaux DVI et HDMI.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~80 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 914 mm [36 in]
Longueur du produit 914 mm [36 in]
Poids du produit 34.8 g [1.2 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 60 g [2.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur DisplayPort™ vers DVI - 91 cm

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur DisplayPort vers DVI de 1,8 m - Convertisseur DP - 1920 x 1200
DP2DVI2MM6
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI de 1,8 m - Convertisseur DP - 1920 x 1200

Connectez votre écran DVI à un ordinateur compatible DisplayPort® à l’aide d’un seul câble

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI de 3m - Mâle / Mâle - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble.

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200
DP2DVIS
Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200

Connectez votre moniteur DVI à un ordinateur doté d'une sortie DisplayPort monomode

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Adaptateur vidéo DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP vers DVI-D - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2DVI2
Adaptateur vidéo DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP vers DVI-D - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
Câble Adaptateur DisplayPort vers DVI de 1,8m - Mâle / Mâle - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble.

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI actif de 91 cm - Convertisseur DP vers DVI-D - 1920x1200 - Noir
DP2DVIMM3BS
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI actif de 91 cm - Convertisseur DP vers DVI-D - 1920x1200 - Noir

Eliminez les enchevêtrements de câbles inutiles grâce à cet adaptateur actif DisplayPort vers DVI court, de 91 cm

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI actif de 1,8 m - Convertisseur DP vers DVI-D - 1920x1200 - Noir
DP2DVIMM6BS
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI actif de 1,8 m - Convertisseur DP vers DVI-D - 1920x1200 - Noir

Raccordez un PC compatible DisplayPort à un écran DVI avec un câble actif de 1,8 m

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2DVI
Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort.

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA
Adaptateur Actif DisplayPort vers DVI-D Dual Link - Convertisseur DP DVI Actif
DP2DVID2
Adaptateur Actif DisplayPort vers DVI-D Dual Link - Convertisseur DP DVI Actif

Connectez votre écran DVI Dual Link à une source vidéo DisplayPort® pour des applications en haute résolution

177,99 € hors TVA
213,59 € incluant TVA
Adaptateur vidéo monobloc DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP - 1920 x 1200
DP2DVIADAP
Adaptateur vidéo monobloc DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP - 1920 x 1200

Connectez votre moniteur DVI à un ordinateur DisplayPort

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA

Accessoires