Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Transmetteur Audio Vidéo Sans Fil par Infrarouge - Emetteur Récépteur télécommande - 100 m

Nº de produit : IREXT2

Prolongez des signaux infrarouges de contrôle à distance jusqu'à 100 mètres sans fil

Spécifications techniques
  • Prolongation du signal infrarouge jusqu'à 100 m

  • Compatible avec tous les appareils à infrarouge

  • Le kit comprend l'extendeur et les récepteurs

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR
INGFR
Disponible en
65,99 € EUR hors TVA
79,19 € incluant TVA

Nº: IREXT2

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le kit d'extendeur infrarouge sans fil IREXT2 permet de prolonger un signal infrarouge d'une télécommande jusqu'à 100 m.

Grâce à une fréquence radio qui peut traverser les murs et les portes et contourner les angles, l'extendeur de télécommande permet de commander vos appareils audio-vidéo sur de plus longues distances, ou même depuis une autre pièce. Les configurations pour l'extérieur ou comprenant plusieurs pièces sont plus souples, ce qui évite de vous limiter à la portée de votre appareil commandé à distance.

L'extendeur de télécommande comprend deux appareils. Un extendeur local de signal infrarouge à distance reçoit les signaux entrants de la télécommande et le transmet sans fil au deuxième récepteur infrarouge à distance placé près de l'appareil commandé.

L'extendeur infrarouge IREXT2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com
  • Extension infrarouge sans fil fiable et de longue portée, même à travers les murs
Applications
  • Commandez vos appareils électroniques à infrarouge grand public (lecteurs DVD, récepteurs satellites, box pour le câble) depuis une autre pièce
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage Sans-fil
Nombre de ports 1
Performance
Distance max. 100 m / 330 ft
Fréquence 433.92 MHz +/-1 MHz
Plage de fréquences IR: 30-60kHz
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus 2 adaptateurs CA inclus
Consommation électrique 2.4
Courant de sortie 0.2A
Courant d'entrée 0.3A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 43°C (32°F to 109°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 35.3 mm [1.4 in]
Largeur du produit 67 mm [2.6 in]
Longueur du produit 95 mm [3.7 in]
Poids du produit 65 g [2.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.5 kg [1.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transmetteur IREXT
1 - Récepteur IREXT
1 - Sonde d'extendeur infrarouge
2 - Adaptateur d'alimentation
1 - Manuel d'instruction
Bloc d'alimentation universel de 12 V CC 1,5 A - Adaptateur secteur de rechange
IM12D1500P

Bloc d'alimentation universel de 12 V CC 1,5 A - Adaptateur secteur de rechange

Remplacez votre câble d'alimentation 12 V CC (1,5 A) par une connexion fiable

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 2A
SVA12M2NEUA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 2A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A
SVA12M5NA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

80,99 € hors TVA
97,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis