StarTech.com

Extendeur HDMI sur fibre SC 800m avec commande IR - 1920 x 1200 / 1080p

Etendez la vidéo et l'audio HDMI sur fibre optique SC multimode, avec télécommande infrarouge

Nº de produit : ST121HDFXA

  • Prolonge un signal vidéo HDMI jusqu'à 800 m
  • Résolutions jusqu'à 1080 pixels (1920 x 1200)
  • Transmetteur local et récepteur distant compris
En voir plus
  • Prise en charge de la communication infrarouge bidirectionnelle
  • Utilise un câblage de fibre optique SC
  • Prêt à l'utilisation avec lecteurs Blu-ray™
  • Aucun logiciel ni pilote requis
1 358,99 € EUR hors TVA
1 630,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage Fibre optique
Mode cascade Non
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports 1
Prise en charge audio Oui
Performance
Distance max. 800 m / 2600 ft
Interface infrarouge  Bidirectionnel
38 kHz / ±10° / 5 M
Longueur max. de câble 792.5 m [2599.3 ft]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1080p @ 60Hz, 48-bit
Résolutions prises en charge 50 / 125 Multimode cabling
800 m at 1080p
1200 m at 1080i

62.5 / 125 Multimode cabling
350 m at 1080p
450 m at 1080i
Spécifications audio Prise en charge des normes Dolby® TrueHD, DTS-HD MA
Vitesse max. de transfert de données HDMI® - 3,4 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - Fibre optique duplex SC Femelle
1 - IrDA (Infrarouge , SIR/FIR) Femelle
Connecteurs de télécommande 1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - Fibre optique duplex SC Femelle
1 - IrDA (Infrarouge , SIR/FIR) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Un câblage de fibre optique multimode (50/125 ou 62,5/125) équipé de connecteurs duplex SC est requis pour connecter le transmetteur au récepteur.
Remarque Si votre source vidéo est cryptée en HDCP, votre écran connecté DOIT être compatible HDCP. Si l'extendeur détecte un écran non compatible HDCP lorsque vous étendez une source vidéo cryptée en HDCP, le contenu ne s'affichera pas
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus 2 adaptateurs CA inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 18
Courant de sortie 1.5A
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité 0-80%
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.6 cm [1 in]
Largeur du produit 97 mm [3.8 in]
Longueur du produit 12.9 cm [5.1 in]
Poids du produit 457 g [16.1 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 86 mm [3.4 in]
Package Length 30.1 cm [11.9 in]
Package Width 24.4 cm [9.6 in]
Poids brut 2 kg [4.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Unité d'extension HDMI® locale
1 - Récepteur HDMI® (unité distante)
1 - Câble de récepteur infrarouge
1 - Câble de transmetteur infrarouge
2 - Supports de fixation
1 - Câble à fibre optique multimode SC-SC duplex de 2,1 m
2 - Jeu de patins
2 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU)
1 - Manuel d'utilisation

Certifications

Accessoires