Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Système de présentation sans fil avec HDMI et VGA - 1080p

Nº de produit : WIFI2HDVGAGE

Collaborez sans fil et partagez le contenu de votre Ultrabook™ ou de votre ordinateur portable vers un écran VGA ou HDMI®, et basculez entre huit utilisateurs modérés

Spécifications techniques
  • Partagez des vidéos sans fil sans la contrainte des câbles et des enchevêtrements

  • Collaborez avec vos collègues en passant facilement d'un appareil à un autre

  • Fonctionnement intuitif avec des ordinateurs Windows et Mac

Plus de Caractéristiques . . .
  • Prise en charge d'écrans, de téléviseurs et de vidéoprojecteurs HDMI ou VGA

  • Sorties audio RCA et TOSLINK discrètes

  • Connexion LAN filaire pour la prise en charge d'ordinateurs sans Wi-Fi

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MATFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR rsfr
INGFR TEDAFR
Disponible en
296,99 € EUR hors TVA
356,39 € incluant TVA

Nº: WIFI2HDVGAGE

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce système de présentation sans fil consiste en un hub vidéo qui vous permet de partager l'écran de votre ordinateur portable, MacBook ou Ultrabook™ avec Wi-Fi® sur un écran HDMI® ou VGA. Il est plus facile que jamais pour les utilisateurs de collaborer et de montrer une présentation dans une salle de conférence et lors d'une réunion au bureau grâce à des commandes intuitives et un partage d'écran sans effort.

Le système de présentation comporte des sorties HDMI et VGA et prend en charge des résolutions jusqu’à 1920 x 1200 ou 1080p. Si vous cherchez à séparer l'audio de votre source vidéo HDMI, le système de présentation sans fil inclut des sorties audio RCA et TOSLINK discrètes. De plus, le hub vidéo sans fil permet une connexion LAN filaire : les ordinateurs de votre réseau qui ne sont pas équipés du WiFi pourront ainsi collaborer, comme ceux de votre centre multimédia ou de votre salle de conférence.

Optimisez votre collaboration numérique

Le hub de présentation peut vous aider à augmenter votre productivité au bureau en facilitant la collaboration et la communication. Vous pouvez partager et alterner entre huit ordinateurs différents pour afficher des documents et du contenu multimédia, ce qui élimine les interruptions causées par les utilisateurs qui doivent se connecter et se déconnecter chaque fois qu'ils souhaitent présenter des informations depuis leur ordinateur portable.

Prenez des notes et partagez des fichiers

Ce système donne des ailes à la collaboration grâce à ses fonctionnalités innovantes qui permettent de conserver une trace des discussions et idées échangées lors de réunions. Vous pouvez écrire et dessiner directement sur le contenu de la présentation ou en souligner les aspects importants au moyen de la fonctionnalité de marque dans un document.

Ce système de présentation vous permet également de transmettre des documents à d'autres participants d'une réunion ou de télécharger des documents à partir d'applications sur le cloud, telles que Dropbox, afin que vous puissiez annoter le contenu de votre présentation avant de transmettre facilement le résultat de la discussion à vos collègues.

Apportez votre propre appareil

Grâce au hub vidéo, vous pouvez transformer votre vidéoprojecteur, écran ou téléviseur VGA ou HDMI en un écran sans fil.

En mode Collaboration, vous pouvez utiliser le logiciel nScreenShare inclus pour partager rapidement et intuitivement votre écran entre différents ordinateurs. Ce logiciel est compatible autant avec les ordinateurs Windows® que Mac, alors il est idéal pour les salles de conférence et de classe requérant l'utilisation de différentes plateformes.

En mode Affichage sans fil, vous pouvez dupliquer tout appareil qui prend en charge de manière native les écrans sans fil, comme votre tablette ou votre smartphone Android™, au moyen des applications AllShare Cast ou Cast Screen, ou votre ordinateur portable Windows 8.1, votre Ultrabook ou votre tablette Surface. En mode Affichage sans fil, il n'est pas nécessaire d'installer des logiciels supplémentaires, ce qui garantit la compatibilité avec les applications BYOD (Apportez votre propre appareil) au bureau.

Une modération facilitée

Au contraire de certains systèmes vidéo sans fil difficiles à configurer, le hub de présentation sans fil assure le déroulement sans accroc de vos réunions au moyen d'une interface utilisateur simple et intuitive. Le logiciel comporte un mode Modérateur, qui vous permet de désigner un chef, comme un enseignant, un instructeur ou un chef de réunion, pour mieux organiser la session et établir qui peut présenter et partager son écran.

Remarque : Étant donné le rendement du réseau sans fil, ce produit n'est pas destiné à la lecture vidéo haute définition.

Le modèle WIFI2HDVGAGE bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Android® (v.4.3 and above)
MacOS® 10.6 to 10.13

Applications
  • Permettez à votre écran HDMI ou VGA de prendre en charge la vidéo sans fil
  • Installez-le dans votre salle de conférence au bureau pour permettre à vos employés ou collègues de partager l'écran de chacun sur un écran plus grand
  • Utilisez la fonctionnalité Annotateur pour écrire ou dessiner des commentaires sur le contenu affiché, comme un tableau blanc numérique
  • Partagez et affichez des documents avec d'autres participants à une réunion ou téléchargez des documents depuis des applications de votre PC ou sur le cloud, comme Dropbox
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage Sans-fil
Mode cascade Non
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie IEEE 802.11n Draft 3.0, IEEE 802.11g
Prise en charge audio Oui
Signal de sortie HDMI
VGA
Performance
Plage de fréquences 5 GHz ISM Bands (5.15-5.85 GHz)
2.4 GHz ISM Bands (2.412~2.484 GHz)
Résolutions prises en charge Standard: 1600x1200, 1280x1024, 1280x768, 1024x768, 800x600

Widescreen: 1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1280x720
Spécifications générales La résolution vidéo 1080p est uniquement prise en charge sur les adaptateurs graphiques de la gamme Intel® HD (HD 2000 ou supérieur). Tous les autres adaptateurs graphiques seront limités à 720p.
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Sans fil N (IEEE 802.11n) Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
Types de connecteur 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Android® (v.4.3 and above)
MacOS® 10.6 to 10.13
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 5
Courant de sortie 1 A
Courant d'entrée 0.3 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Conditions environnementales
Humidité 20%~60%
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 131°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 33 mm [1.3 in]
Largeur du produit 87 mm [3.4 in]
Longueur du produit 148 mm [5.8 in]
Poids du produit 178 g [6.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.5 kg [1.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub de présentation
1 - Adaptateur d’alimentation universel (EU / GB)
1 - Guide d'installation rapide
Extendeur vidéo HDMI sans fil sur WiFi jusqu'à 55m avec audio - 802.11n/g - Noir
WIFI2HD2

Extendeur vidéo HDMI sans fil sur WiFi jusqu'à 55m avec audio - 802.11n/g - Noir

Connecter sans fil votre PC ou votre ordinateur portable à votre téléviseur, projecteur ou écran HDMI® via votre réseau WiFi

254,99 € hors TVA
305,99 € incluant TVA

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 2m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle
HDMM2M

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 2m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI® haute vitesse.

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA

Pilotes et téléchargements

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis