Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Extendeur HDBaseT HDMI sur Cat5 à 90 m avec hub USB à 4 ports - Ultra HD 4K

Nº de produit : ST121HDBTU

Étendez votre vidéo Ultra HD 4K, un signal IR et quatre périphériques USB vers un site distant au moyen de la fonction Power over Cable

Spécifications techniques
  • Prolongez le signal vidéo là où le nombre de prises électriques est limité, tandis que l’émetteur et le récepteur sont alimentés à une source unique, située d’un côté ou de l’autre de la connexion

  • Préservez une qualité d’image remarquable jusqu’à 90 mètres avec la prise en charge Ultra HD 4K

  • Les supports de fixation sont inclus pour faciliter l’installation

Plus de Caractéristiques . . .
  • Prend également en charge les résolutions vidéo HD comme 1920 x 1200 ou 1080p à 100,5 m

  • Aucun logiciel ni pilote requis

  • Prend en charge les normes Dolby® TrueHD™, DTS-HD Master Audio™

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

INMCFR MISCFR LDLCFR LDPOFR
INGFR
Disponible en
1 377,99 € EUR hors TVA
1 653,59 € incluant TVA

Nº: ST121HDBTU

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce kit d’extendeur HDMI utilise la technologie HDBaseT 2.0, ce qui vous permet d’étendre la portée de votre vidéo 4K HDMI et de quatre périphériques USB 2.0 vers un site distant jusqu’à une distance de 90 mètres, au moyen d’un seul câble CAT5e ou CAT6. L’extendeur peut prolonger la portée de la vidéo 1080p (HD) encore plus loin jusqu’à une distance de 100 mètres.

Il est possible d’alimenter le transmetteur et le récepteur par la même source unique, que vous pouvez connecter à l’extendeur ou au récepteur, à l’aide de la fonction Power over Cable (POC). Vous pouvez aussi connecter jusqu’à quatre appareils USB sur le site distant et prendre en charge la vidéo 3D ainsi que l’audio numérique 7.1. Polyvalent, cet extendeur vidéo constitue la solution parfaite pour les applications d’affichage numérique dans de grands bâtiments comme des centres commerciaux, des stades, des écoles et des hôpitaux.

Qu’est-ce que HDBaseT ?

HDBaseT est une technologie standardisée de distribution vidéo sans latence, qui révolutionne la diffusion HDMI. Sa méthode de modulation perfectionnée permet de distribuer des fichiers vidéo et audio HDMI non comprimés et prend en charge d’autres signaux comme USB et Power over Cable.

Logo HDBaseT

Jouez les prolongations grâce à HDBaseT

Cet extendeur offre une solution de bout en bout complète, utilisant la technologie HDBaseT pour étendre la portée HDMI, IR, d'alimentation et USB au moyen d’un câble CAT5 unique. Utilisant l'alimentation et l'USB en plus de votre signal vidéo, le HDBaseT constitue une solution de choix pour tous les intégrateurs et concepteurs de système. Grâce à la technologie Power over Cable, vous n’aurez besoin que d’une seule source d’alimentation d’un côté ou de l’autre de votre extension, et l’USB vous permet d’ajouter une console à un site distant. Idéal pour la prolongation et le contrôle vidéo dans les endroits où les prises de courant sont rares, comme les sites industriels.

Une qualité d’image 4K étonnante à une distance impressionnante

De plus en plus, le 4K s’impose comme la nouvelle norme de haute résolution vidéo. Toutefois, la diffusion vidéo longue portée peut être difficile avec des câbles HDMI standard, car le signal peut s’affaiblir à une distance de 9,1 mètres. Le HDBaseT permet de maintenir une qualité d'image Ultra HD 4K exceptionnelle quatre fois supérieure à la résolution 1080p à haute définition, jusqu’à 100,5 mètres de la source vidéo. En outre, l’extendeur prend en charge la haute définition jusqu’à 1080p ainsi que les résolutions inférieures. Vous pouvez donc l’utiliser en toute confiance pour améliorer la source vidéo tout en préparant votre installation à accepter la norme 4K.

Simplifiez votre configuration

Cet extendeur a spécialement été créé pour une configuration simple et nette. La technologie HDBaseT permet une installation à câble unique, qui permet de l’intégrer de façon homogène à votre infrastructure existante CAT5e ou CAT6. Elle évite de devoir acheminer de nombreux câbles Ethernet et réduit les points de rupture potentiels.

Cet extendeur bénéficie aussi de la technologie Power over Cable, ce qui signifie qu’une seule source est nécessaire pour alimenter l’extendeur et le récepteur. Le matériel de montage est inclus pour l’extendeur et le récepteur, ce qui garantit une installation professionnelle discrète.

Le modèle ST121HDBTU bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

HDBaseT est une marque déposée de The HDBaseT Alliance. 

Applications
  • Étendez la portée USB et vidéo pour créer un kiosque distant avec un écran tactile ou une commande par console
  • Installez votre extendeur même là où le nombre de prises d’alimentation est limité, de manière à ce qu’un seul adaptateur d’alimentation soit requis côté transmetteur ou récepteur
  • Positionnez l’écran dans une zone de visualisation pratique et l’équipement dans un autre endroit propre et sécurisé
  • Optimisez le positionnement des unités de démonstration dans les salons professionnels et les auditoriums
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5e ou supérieur
Mode cascade Non
Nombre de ports 1
Prise en charge audio Oui
Signal de sortie HDMI
Performance
Distance max. 100 m / 330 ft
Longueur max. de câble 0.1 m [0.3 ft]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz
Résolutions prises en charge 4096 x 2160 (4K) @ 30Hz
1920 x 1200 @ 60Hz
1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz
1280 x 720 (720p) @ 60 Hz
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Femelle Input
1 - USB Mini-B (5 broches) Femelle
1 - RJ-45 Femelle Output
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Courant de sortie 1.5 A
Courant d'entrée 12 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %, sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 24 mm [0.9 in]
Largeur du produit 75 mm [3 in]
Longueur du produit 102 mm [4 in]
Poids du produit 306 g [10.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 1.6 kg [3.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transmetteur HDMI sur Cat6
1 - Récepteur HDMI sur Cat6
1 - Émetteur infrarouge
1 - Récepteur infrarouge
1 - Câble USB
2 - Jeux de patins
2 - Adaptateurs d'alimentation
2 - Supports de fixation
1 - Guide d'installation rapide
Extendeur HDMI sur Cat5e / 6 - Extender HDMI par RJ45 avec POC (Power over Cable)
ST121HDBTE

Extendeur HDMI sur Cat5e / 6 - Extender HDMI par RJ45 avec POC (Power over Cable)

Prolongez un signal vidéo HDMI® jusqu'à 70 m sur un seul câble Cat5

273,99 € hors TVA
328,79 € incluant TVA

Extendeur HDBaseT HDMI sur Cat5e ou Cat6 jusqu'à 100 m - 4K
ST121HDBTPW

Extendeur HDBaseT HDMI sur Cat5e ou Cat6 jusqu'à 100 m - 4K

Prolongez vos connexions HDMI jusqu'à 100 m sur CAT5/CAT6 avec un câble POC vers récepteur

485,99 € hors TVA
583,19 € incluant TVA

Extendeur HDBaseT HDMI via Cat5 - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 100 m
ST121UTPHD2

Extendeur HDBaseT HDMI via Cat5 - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 100 m

Prolongez des signaux audio et vidéo HDMI® sur un câblage Cat5 standard avec la prise en charge du format série RS232 et de la commande infrarouge

530,99 € hors TVA
637,19 € incluant TVA

Switch matrice 4x4 HDMI et extendeur HDMI via Cat5 / Cat6 - HDBaseT - 1080p - 70 m
ST424HDBT

Switch matrice 4x4 HDMI et extendeur HDMI via Cat5 / Cat6 - HDBaseT - 1080p - 70 m

Partagez et déployez quatre sources vidéo HDMI sur Cat5 jusqu'à 70 m, et commutez entre quatre écrans distants

2 176,99 € hors TVA
2 612,39 € incluant TVA

Récepteur HDMI via Cat5 / Cat6 pour ST424HDBT - HDBaseT - 1080p - 70 m
STHDBTRX

Récepteur HDMI via Cat5 / Cat6 pour ST424HDBT - HDBaseT - 1080p - 70 m

Déployez le signal HDMI à partir de votre commutateur de matrice ST424HDBT* sur câblage Cat5/Cat6 avec commande infrarouge

211,99 € hors TVA
254,39 € incluant TVA

Adaptateurs d'alimentation (1)

Bloc d'alimentation universel de 12 V CC 1,5 A - Adaptateur secteur de rechange
IM12D1500P

Bloc d'alimentation universel de 12 V CC 1,5 A - Adaptateur secteur de rechange

Remplacez votre câble d'alimentation 12 V CC (1,5 A) par une connexion fiable

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA

Câbles audio (1)

Câble audio stéréo de 1 m - Mâle 3,5 mm vers mâle 2 x RCA
MU3MMRCA

Câble audio stéréo de 1 m - Mâle 3,5 mm vers mâle 2 x RCA

Connectez votre ordinateur ou lecteur audio à un appareil audio RCA

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis