StarTech.com

Adaptateur HDMI sur Ethernet avec switch et scaler vidéo intégrés

Connectez quatre sources vidéo à un écran HDMI à distance via un câblage CAT5 ou CAT6 standard pour adapter rapidement l'image et basculer facilement entre les sources vidéo HDMI, DP ou VGA

Nº de produit : ST121HDBTSC

  • Supprimez les contraintes et les dépenses grâce à un appareil deux-en-un, commutateur et extendeur, qui prend en charge les entrées VGA, DP et HDMI
  • Garantit une connectivité vidéo parfaite, sans exception, à l'aide d'un scaler vidéo intégré
  • Profitez d'une qualité d'image remarquable à des distances impressionnantes, avec une résolution 1080p jusqu'à 70 m.
1 152,99 € EUR hors TVA
1 383,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5e ou supérieur
Mode cascade Non
Montage sur bâti Oui
Prise en charge audio Oui
Performance
Distance max. 70 m / 230 ft
Longueur max. de câble 70 m [229.6 ft]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920x1200 @ 60 Hz
Résolutions prises en charge 1920x1200 @ 60 Hz, 1920x1080 (1080p), 1680x1050, 1600x1200, 1440x900, 1400x1050, 1366x768, 1280x800, 1360x768, 1280x1024, 1280x720 (720p), 1024x768, 800x600, 640x480

Lower resolutions and refresh rates are also supported.
Spécifications audio 2 canaux
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 2 - HDMI (19 broches) Femelle Input
1 - DisplayPort (20 broches) Femelle Input
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Input
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Input
1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
2 - IrDA (Infrarouge , SIR/FIR) Femelle
1 - RJ-45 Femelle Output
1 - RJ-11 Femelle
Connecteurs de télécommande 1 - RJ-45 Femelle Input
1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
1 - RJ-11 Femelle
Indicateurs
Indicateurs lumineux 4 - DEL de port sélectionné (émetteur)
2 - DEL d'état (émetteur)
4 - DEL d'entrée (récepteur)
1 - DEL d’état (récepteur)
4 - DEL de port sélectionné (récepteur)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 18
Courant de sortie 1.5 A
Courant d'entrée 0.6 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %, sans condensation
Température de fonctionnement 0° to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10° to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 6.7 cm [2.6 in]
Largeur du produit 61 mm [2.4 in]
Longueur du produit 10.6 cm [4.2 in]
Poids du produit 2 kg [4.5 lb]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 16 cm [6.3 in]
Package Width 98 mm [3.9 in]
Poids brut 1102 g [38.9 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transmetteur HDBaseT
1 - Récepteur scaler HDBaseT
1 - Télécommande
1 - Adaptateur RJ-11 vers RS-232
1 - Câble Cat5
1 - Câble RJ-11
2 - ensembles de supports de fixation
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
1 - Émetteur infrarouge
1 - Récepteur infrarouge
2 - ensembles de pieds en caoutchouc
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Produits associés

Extendeur HDBaseT HDMI sur Cat5e ou Cat6 jusqu'à 100 m - 4K
ST121HDBTPW
Extendeur HDBaseT HDMI sur Cat5e ou Cat6 jusqu'à 100 m - 4K

Prolongez vos connexions HDMI jusqu'à 100 m sur CAT5/CAT6 avec un câble POC vers récepteur

485,99 € hors TVA
583,19 € incluant TVA
Extendeur HDMI 4K sur Cat5e / 6 - Prolongateur HDBaseT avec Power over Cable - 70 m
ST121HDBTE
Extendeur HDMI 4K sur Cat5e / 6 - Prolongateur HDBaseT avec Power over Cable - 70 m

Prolongez un signal vidéo HDMI® jusqu'à 70 m sur un seul câble Cat5

288,99 € hors TVA
346,79 € incluant TVA
Extendeur HDBaseT HDMI via Cat5 - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 100 m
ST121UTPHD2
Extendeur HDBaseT HDMI via Cat5 - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 100 m

Prolongez des signaux audio et vidéo HDMI® sur un câblage Cat5 standard avec la prise en charge du format série RS232 et de la commande infrarouge

530,99 € hors TVA
637,19 € incluant TVA
Extendeur HDBaseT HDMI sur Cat5 à 90 m avec hub USB à 4 ports - Ultra HD 4K
ST121HDBTU
Extendeur HDBaseT HDMI sur Cat5 à 90 m avec hub USB à 4 ports - Ultra HD 4K

Étendez votre vidéo Ultra HD 4K, un signal IR et quatre périphériques USB vers un site distant au moyen de la fonction Power over Cable

993,99 € hors TVA
1 192,79 € incluant TVA
Extendeur vidéo HDBaseT multi-entrées avec switch intégré - HDMI, VGA, DisplayPort via Cat5e ou Cat 6 - 4K
STDHVHDBT
Extendeur vidéo HDBaseT multi-entrées avec switch intégré - HDMI, VGA, DisplayPort via Cat5e ou Cat 6 - 4K

Connectez votre ordinateur portable à un écran à distance via un câblage CAT5 ou CAT6 standard et basculez facilement entre les sources vidéo HDMI, DP ou VGA

742,99 € hors TVA
891,59 € incluant TVA

Accessoires