StarTech.com

Extender HDBaseT HDMI sur Cat5e / Cat6 - Power over Cable - RS232 - IR - Ethernet 10/100 - Ultra HD 4K - 100 m

Déployez un signal HDMI jusqu'à 100 m sur câble Cat5/Cat6 avec réseau 10/100, infrarouge, commande série et câble POC

Nº de produit : ST121HDBT5

  • Faites des économies en étendant les signaux HDMI, Ethernet, RS-232, IR et Power over Cable via un câble Cat5 unique grâce à la technologie HDBaseT
  • Qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions UHD 4K jusqu'à 90 m
  • Prise en charge des résolutions HD 1080p jusqu'à 100 m
En voir plus
  • Installation soignée et professionnelle avec matériel de fixation en option inclus et extension sur un câble unique
  • Hub d'extension 10/100 intégré
  • Prise en charge du câblage Ethernet Cat5e et Cat6
  • Transmetteur et récepteur HDMI inclus
  • Aucun logiciel/pilote requis
734,99 € EUR hors TVA
881,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5 ou supérieur
Mode cascade Non
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports 1
Prise en charge audio Oui
Performance
Distance max. 100 m / 330 ft
Longueur max. de câble 100 m [328 ft]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 4096 x 2160 (4K) à 30 Hz (35 mètres)
1920 x 1080 (1080p) à 60 Hz (100 mètres)
Résolutions prises en charge 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - HDMI (19 broches)
1 - RJ-45
1 - DB-9 (9 broches , D-Sub)
2 - IrDA (Infrarouge , SIR/FIR)
3 - RJ-45
Connecteurs de télécommande 1 - HDMI (19 broches)
1 - RJ-45
1 - DB-9 (9 broches , D-Sub)
2 - IrDA (Infrarouge , SIR/FIR)
3 - RJ-45
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - DEL de statut
3 - DEL d'activité LAN
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 18
Courant de sortie 1.5 A
Courant d'entrée 0.5 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %, sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 3.7 cm [1.5 in]
Largeur du produit 89 mm [3.5 in]
Longueur du produit 13.9 cm [5.5 in]
Poids du produit 859 g [30.3 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 74 mm [2.9 in]
Package Length 31.3 cm [12.3 in]
Package Width 17.9 cm [7 in]
Poids brut 1.6 kg [3.6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Extendeur HDMI
1 - Récepteur HDMI
1 - Kit de capteur IR (câble transmetteur et câble récepteur)
1 - Câble Cat5
2 - Fils de mise à la terre
2 - Supports de fixation
2 - Jeux de patins
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Extendeur HDMI 4K sur Cat5e / 6 - Prolongateur HDBaseT avec Power over Cable - 70 m
ST121HDBTE
Extendeur HDMI 4K sur Cat5e / 6 - Prolongateur HDBaseT avec Power over Cable - 70 m

Prolongez un signal vidéo HDMI® jusqu'à 70 m sur un seul câble Cat5

288,99 € hors TVA
346,79 € incluant TVA
Extendeur HDBaseT HDMI sur Cat5e ou Cat6 jusqu'à 100 m - 4K
ST121HDBTPW
Extendeur HDBaseT HDMI sur Cat5e ou Cat6 jusqu'à 100 m - 4K

Prolongez vos connexions HDMI jusqu'à 100 m sur CAT5/CAT6 avec un câble POC vers récepteur

485,99 € hors TVA
583,19 € incluant TVA
Extendeur HDMI sur fibre SC 800m avec commande IR - 1920 x 1200 / 1080p
ST121HDFXA
Extendeur HDMI sur fibre SC 800m avec commande IR - 1920 x 1200 / 1080p

Etendez la vidéo et l'audio HDMI sur fibre optique SC multimode, avec télécommande infrarouge

1 358,99 € hors TVA
1 630,79 € incluant TVA
Transmetteur Prolongateur HDMI sur Cat5 /Cat6 avec Power over Cable - Extender HDMI RJ45 - 50m
ST121SHD50
Transmetteur Prolongateur HDMI sur Cat5 /Cat6 avec Power over Cable - Extender HDMI RJ45 - 50m

Prolongez vos connexions HDMI® jusqu'à 50 m sur Cat5e/6 avec câble POC vers récepteur

154,99 € hors TVA
185,99 € incluant TVA
Extendeur HDBaseT HDMI via Cat5 - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 100 m
ST121UTPHD2
Extendeur HDBaseT HDMI via Cat5 - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 100 m

Prolongez des signaux audio et vidéo HDMI® sur un câblage Cat5 standard avec la prise en charge du format série RS232 et de la commande infrarouge

530,99 € hors TVA
637,19 € incluant TVA

Accessoires