StarTech.com

Récepteur vidéo HDMI et USB sur IP pour ST12MHDLANU - 1080p

Un système évolutif de diffusion HDMI sur IP doté de commandes intuitives et d'une extension USB, idéal pour les applications murales vidéo ou point-à-point

Nº de produit : ST12MHDLANUR

  • Diffusion vidéo polyvalente prenant en charge de volumineuses présentations multi-écrans, des murs vidéo, la commutation vidéo et l'extension point-à-point
  • Prolongez quatre périphériques USB pour commande par console distante
  • L'application mobile gratuite facilite la gestion de la commutation des commandes de murs vidéo (iOS, Android ou navigateur Chrome)
En voir plus
  • Installation impeccable et professionnelle grâce au matériel de fixation inclus
  • Branchement par un réseau Gigabit local
  • Configuration facile point-à-point ou point-à-multipoint
  • Prolongez le signal HDMI en passant par l'infrastructure de réseau existante
  • Prend en charge des résolutions vidéo pouvant atteindre 1920 x 1080 (1080p)
456,99 € EUR hors TVA
548,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5e ou supérieur
Mode cascade Oui
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports 1
Prise en charge audio Oui
Performance
Distance max. 100 m / 330 ft
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920x1200 @60Hz
Résolutions prises en charge 1920 x 1200
1920 x 1080
1600 x 1200
Spécifications audio Audio stéréo
Connecteur(s)
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
1 - RJ-45 Femelle Output
4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Le modèle ST12MHDLANUR fonctionne uniquement avec l'extendeur ST12MHDLANU
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Liaison OK/Alimentation - Transmetteur
1 - Réinitialisation - Transmetteur
1 - Liaison OK/Alimentation - Récepteur
1 - Réinitialisation - Récepteur
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 18
Courant de sortie 1.5 A
Courant d'entrée 0.6 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité 0% - 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.8 cm [1.1 in]
Largeur du produit 13.5 cm [5.3 in]
Longueur du produit 13.2 cm [5.2 in]
Poids du produit 634 g [22.4 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 30 cm [11.8 in]
Package Width 21 cm [8.3 in]
Poids brut 1.2 kg [2.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Récepteur HDMI sur IP
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
1 - Ensemble de vis
1 - Support de fixation
1 - Jeu de patins
1 - Câble Cat5
1 - Guide d'installation rapide

Certifications

Produits associés

Kit Extendeur HDMI sur IP Gigabit Ethernet, 100 m - Prolongateur HDMI Cat 6 - 1080p
ST12MHDLAN
Kit Extendeur HDMI sur IP Gigabit Ethernet, 100 m - Prolongateur HDMI Cat 6 - 1080p

Déployez le contenu d'affichages numériques à l'aide d'un système de diffusion évolutif avec commande intuitive, parfait pour le point-à-point et les murs vidéo

530,99 € hors TVA
637,19 € incluant TVA

Accessoires