StarTech.com

Répéteur HDBaseT pour kit extender ST121HDBTE ou ST121HDBTPW - 4K

Transformez votre extendeur HDBaseT en un système de distribution évolutif, en transmettant du contenu HDMI à des emplacements supplémentaires

Nº de produit : ST121HDBTRP

  • Étendez votre signal vidéo HDBaseT pour configurer plus d’écrans à différents emplacements
  • Augmentez la portée de votre installation HDBaseT en ajoutant jusqu’à trois répéteurs indépendants
  • Conservez une qualité d’image étonnante jusqu’à 40 m, avec une prise en charge de l’UltraHD 4K via un câblage CAT5e ou CAT6 non propriétaire
En voir plus
  • Réduisez vos coûts de mise à niveau en élargissant votre installation d’affichage numérique en utilisant votre extendeur HDBaseT ST121HDBTE ou ST121HDBTPW existant
  • Prend en charge les résolutions vidéo HD telles que 1920x1200 ou 1080p à des distances allant jusqu’à 70 m
  • Les entrées HDBaseT et HDMI vous permettent de basculer d’une source à l’autre en direction du récepteur
  • Assure la compatibilité avec votre matériel HDBaseT existant, avec une conformité HDCP
  • Aucun logiciel ni pilote n’est nécessaire avec une installation simple plug-and-play
  • Prise en charge des normes audio Dolby® TrueHD, DTS-HD MA
393,99 € EUR hors TVA
472,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5e ou supérieur
Mode cascade Oui
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports 1
Prise en charge audio Oui
Performance
Distance max. 70 m / 230 ft
Longueur max. de câble 70 m [229.6 ft]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz
Résolutions prises en charge 4k x 2K (Ultra HD) @ 30 Hz
2560x1600 @ 60 Hz
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - HDMI (19 broches) Femelle Input
1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Input
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Output
1 - RJ-45 Femelle Input
1 - RJ-45 Femelle Output
1 - DB 9-pin Serial Femelle
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - LED de sélection d’entrée
2 - LED de sélection de sortie
1 - DEL de statut
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 18
Courant de sortie 1.5 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %, sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4.3 cm [1.7 in]
Largeur du produit 11.7 cm [4.6 in]
Longueur du produit 22 cm [8.7 in]
Poids du produit 930 g [32.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 77 mm [3 in]
Package Length 36.8 cm [14.5 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Poids brut 1.7 kg [3.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Répéteur HDBase-T
1 - Télécommande infrarouge
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)
1 - Câble Cat5
1 - Ensemble de montage
1 - Ensemble de vis
1 - Ensemble de patins en caoutchouc
1 - Guide de démarrage rapide
Entrée AV HDMI

Certifications

Produits associés

Transmetteur Prolongateur HDMI sur Cat5 /Cat6 avec Power over Cable - Extender HDMI RJ45 - 50m
ST121SHD50
Transmetteur Prolongateur HDMI sur Cat5 /Cat6 avec Power over Cable - Extender HDMI RJ45 - 50m

Prolongez vos connexions HDMI® jusqu'à 50 m sur Cat5e/6 avec câble POC vers récepteur

154,99 € hors TVA
185,99 € incluant TVA
Prolongateur HDMI via Cat5 avec extension télécommande IR - Auto alimenté
ST121SHD30
Prolongateur HDMI via Cat5 avec extension télécommande IR - Auto alimenté

Extendeur HDMI via Cat5 avec extension télécommande IR | Prise en charge de l'audio 7.1 | 30 m

81,99 € hors TVA
98,39 € incluant TVA
Extendeur HDBaseT HDMI via Cat5 - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 100 m
ST121UTPHD2
Extendeur HDBaseT HDMI via Cat5 - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 100 m

Prolongez des signaux audio et vidéo HDMI® sur un câblage Cat5 standard avec la prise en charge du format série RS232 et de la commande infrarouge

530,99 € hors TVA
637,19 € incluant TVA
Extendeur HDBaseT HDMI sur Cat5 à 90 m avec hub USB à 4 ports - Ultra HD 4K
ST121HDBTU
Extendeur HDBaseT HDMI sur Cat5 à 90 m avec hub USB à 4 ports - Ultra HD 4K

Étendez votre vidéo Ultra HD 4K, un signal IR et quatre périphériques USB vers un site distant au moyen de la fonction Power over Cable

993,99 € hors TVA
1 192,79 € incluant TVA
Kit prolongateur HDBaseT avec transmetteur compact - HDBaseT - UHD 4K
ST121HDBTDK
Kit prolongateur HDBaseT avec transmetteur compact - HDBaseT - UHD 4K

Kit prolongateur HDBaseT | Prise en charge de l'audio 7.1 | Matériel de fixation inclus | Jusqu'à 70 m

456,99 € hors TVA
548,39 € incluant TVA
Transmetteur HDBaseT compact alimenté par USB - HDMI via Cat5 - 4K
ST121HDBTD
Transmetteur HDBaseT compact alimenté par USB - HDMI via Cat5 - 4K

Étendez votre signal HDMI à un écran ou un récepteur HDBaseT avec grâce à un câble Cat5e ou Cat6

286,99 € hors TVA
344,39 € incluant TVA
Extender HDBaseT HDMI sur Cat5e / Cat6 - Power over Cable - RS232 - IR - Ethernet 10/100 - Ultra HD 4K - 100 m
ST121HDBT5
Extender HDBaseT HDMI sur Cat5e / Cat6 - Power over Cable - RS232 - IR - Ethernet 10/100 - Ultra HD 4K - 100 m

Déployez un signal HDMI jusqu'à 100 m sur câble Cat5/Cat6 avec réseau 10/100, infrarouge, commande série et câble POC

734,99 € hors TVA
881,99 € incluant TVA

Accessoires