StarTech.com

Récepteur distant pour extendeur vidéo VGA sur câble Cat5

Prolongez et distribuez un signal VGA et audio vers un écran distant à l’aide du câblage Cat5 - récepteur seulement

Nº de produit : STUTPRXLEU

  • Compatibilité avec les transmetteurs ST124UTPE et ST128UTPE série UTPE
  • Prise en charge d'une résolution maximale de 1920x1200 (la résolution varie selon la distance)
  • Distance maximale de 290 m
  • Support de fixation compris
198,99 € EUR hors TVA
238,79 € EUR incluant TVA

Présentation

Le récepteur distant pour extendeur vidéo VGA sur câble Cat5 (Série UTPE) STUTPRXLEU peut être installé avec les extendeurs VGA 4 ports, 8 ports ou à plaque murale sur câble Cat5 StarTech.com (ST124UTPE/ST128UTPE) pour connecter des écrans distants situés jusqu'à 290 m de la source. Prenant en charge une résolution maximale de 1900x1200 (la résolution varie selon la distance), ce récepteur VGA sur câble Cat5 offre un contenu vidéo d'une qualité remarquable à votre écran distant. En outre, le récepteur STUTPRXL est fourni avec un support de fixation pour une installation facilité et des options de fixation polyvalentes. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Supports de fixation compris pour des installations nettes et professionnelles sur des supports et des murs
  • Compatibilité avec les extendeurs StarTech.com ST124UTPE, ST128UTPE (4 ou 8 ports) série UTPE pour une polyvalence accrue

Applications

Utilisez les panneaux d'affichage numérique pour capter l’attention de votre public et diffuser un contenu à jour comme il doit être vu et entendu

Positionnez l’écran dans une zone de visualisation pratique et l’équipement dans un autre endroit propre et sécurisé

Solution idéale pour les applications de signalisation dans les secteurs de la finance, l’éducation et l’industrie.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5 ou supérieur
Mode cascade Non
Nombre de ports 1
Prise en charge audio Non
Performance
Distance max. 300 m / 950 ft
Longueur max. de câble 300 m [984 ft]
Résolutions prises en charge 1920x1200 @ 50m (150ft)
1600x1200 @ 100m (300ft)
1280x1024 @ 180m (550ft)
1024x768 @ 200m (620ft)
800x600 @ 300m (950ft)
Connecteur(s)
Connecteurs de télécommande 1 - RJ-45 Femelle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 7.2
Courant de sortie 0.6A
Tension de sortie 12 DC
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.5 mm [0.1 in]
Largeur du produit 13.8 mm [0.5 in]
Longueur du produit 10 mm [0.4 in]
Poids du produit 476.3 g [16.8 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 0.3 kg [0.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Récepteur UTP longue portée
1 - Support de fixation (avec vis)
1 - Adaptateur d'alimentation
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Accessoires