Accueil Audio-vidéo Adaptateurs vidéo USB-C

Adaptateurs vidéo USB-C

Même si votre ordinateur portable, tablette ou ordinateur de bureau équipé de l’USB-C™ ne présente pas les connexions vidéo dont vous avez besoin, nos adaptateurs vidéo USB Type-C™ vous permettent de facilement étendre votre écran à un moniteur VGA, DisplayPort ou HDMI.

Les caractéristiques de notre gamme d’adaptateurs vidéo USB Type-C incluent :

  • un débit rapide pour une sortie vidéo homogène ;
  • une construction compacte et légère pour une solution vidéo externe alliant portabilité et puissance ;
  • la prise en charge d’une sortie vidéo haute définition (1080p) ou 4K pour les applications vidéo exigeantes.
1 à 10 de 57 résultats
Adaptateur de voyage audio/vidéo 4 en 1 - USB Type-C vers VGA, DVI, HDMI ou Mini DP - 4K
CDPVGDVHDMDP
Adaptateur de voyage audio/vidéo 4 en 1 - USB Type-C vers VGA, DVI, HDMI ou Mini DP - 4K

Adaptateur portable USB Type-C™ | VGA, DVI, HDMI ou mDP | Câble intégré

106,99 € hors TVA
128,39 € incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1,8 m - 4K 60 Hz
CDP2DPMM6B
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1,8 m - 4K 60 Hz

Éliminez les enchevêtrements en connectant votre ordinateur DP sur USB Type-C directement à un écran sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz
CDP2DPMM1MB
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz

Éliminez les enchevêtrements en connectant votre ordinateur USB-C directement à un écran DP sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Blanc
CDP2DVIW
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur DVI

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz
CDP2HDMM2MB
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI sans adaptateur supplémentaire

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Adaptateur multiport AV numérique USB-C - Sorties vidéo VGA, DVI, HDMI, mDP - PD 95 W
CDPVDHMDPDP
Adaptateur multiport AV numérique USB-C - Sorties vidéo VGA, DVI, HDMI, mDP - PD 95 W

Adaptateur de voyage USB-C™ vers VGA DVI HDMI® ou mDP | Aluminium | 4K 60 Hz | Câble enveloppant

131,99 € hors TVA
158,39 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI 4K 60 Hz avec USB Power Delivery 60 W
CDP2HDUCP
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI 4K 60 Hz avec USB Power Delivery 60 W

Adaptateur USB Type C vers HDMI | Compatible Thunderbolt 3 | 4K 60 Hz

51,99 € hors TVA
62,39 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 2 m - 1920 x 1200
CDP2DVIMM2MB
Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 2 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran DVI, sans adaptateur supplémentaire

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Adaptateur USB Type-C vers HDMI - 4K 60 Hz
CDP2HD4K60
Adaptateur USB Type-C vers HDMI - 4K 60 Hz

Connectez votre MacBook, Chromebook ou tout autre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou vidéoprojecteur Ultra HD 60 Hz

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Adaptateur USB-C vers HDMI - 4K 60 Hz - Blanc
CDP2HD4K60W
Adaptateur USB-C vers HDMI - 4K 60 Hz - Blanc

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou vidéoprojecteur Ultra HD 60 Hz

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA