StarTech.com

Adaptateur USB-C vers DVI avec USB Power Delivery - 1920x1200 - Noir

Utilisez cet adaptateur USB Type-C pour diffuser des vidéos DVI et recharger votre ordinateur portable à l'aide d'un seul port USB-C

Nº de produit : CDP2DVIUCP

  • Chargez votre ordinateur portable et diffusez de la vidéo DVI en utilisant le même port USB-C, grâce à la spécification USB Power Delivery
  • Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible
  • Une qualité d’image remarquable avec prise en charge de résolutions vidéo jusqu’à 1920x1200
En voir plus
  • Conception compacte et légère qui optimise la portabilité
  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3
52,99 € EUR hors TVA
63,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Entrée AV USB Type-C
ID du chipset Parade - PS171
VIA/VLI - VL100
Nombre de ports 1
Prise en charge audio Non
Sortie AV DVI
Type adaptateur Adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920x1200
Résolutions prises en charge 1920x1200 @ 60Hz
1920x1080
1280x720
1024x768
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 1 - DVI-I (29 broches) Femelle Output
Types de connecteur 1 - USB-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement Femelle Input
Notes spéciales / Configuration
Remarque Cet adaptateur n'est pas compatible avec l'écran Apple Cinema Display
Alimentation
Power Delivery 60W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (-14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 13 mm [0.5 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur de câble 100 mm [3.9 in]
Longueur du produit 58 mm [2.3 in]
Poids du produit 32 g [1.1 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 100 g [3.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB-C vers DVI
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Adaptateur multiport USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A - Blanc
CDP2HDUACPW
Adaptateur multiport USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A - Blanc

Adaptateur vidéo USB-C™ | Mac et Windows® | 4K 30 Hz | Compatible Thunderbolt™ 3

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
CDP2VGA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc
CDP2VGAW
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir
CDP2HD
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc
CDP2HDW
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur USB-C vers DisplayPort - 4K 60 Hz
CDP2DP
Adaptateur USB-C vers DisplayPort - 4K 60 Hz

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou moniteur DisplayPort

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery 60 W
CDP2VGAUCP
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery 60 W

Adaptateur USB Type C vers VGA | Compatible Thunderbolt 3 | 1080p

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA
Adaptateur USB-C vers DVI avec USB Power Delivery - 1920x1200 - Blanc
CDP2DVIUCPW
Adaptateur USB-C vers DVI avec USB Power Delivery - 1920x1200 - Blanc

Utilisez cet adaptateur USB Type-C pour diffuser des vidéos DVI et recharger votre ordinateur portable à l'aide d'un seul port USB-C

52,99 € hors TVA
63,59 € incluant TVA

Accessoires