Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc
Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI
Nº de produit : CDP2HDW
- Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible
- Conception compacte et légère qui optimise la portabilité
- Thunderbolt 3 port compatible
- Une qualité d’image étonnante avec la prise en charge de résolutions vidéo Ultra HD jusqu’à 4K
- 7.1 audio support
Présentation
Grâce à cet adaptateur USB-C™ vers HDMI®, vous pouvez sortir la vidéo et l'audio HDMI à partir d'un appareil USB Type-C™ comme un ordinateur portable MacBook ou Chromebook™. Cet adaptateur fonctionne avec les appareils USB-C qui émettent un signal vidéo DisplayPort.
Le nec plus ultra de la portabilité
En raison de sa conception compacte et légère, cet adaptateur vidéo USB type-C offre une portabilité optimale. L'adaptateur vidéo USB Type-C se glisse facilement dans votre sac d'ordinateur portable ou votre étui de transport, ce qui en fait le compagnon parfait de votre MacBook ou Chromebook et le rend idéal pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil).
Connexion sans souci avec USB Type-C
Cet adaptateur vous permet d'utiliser le port USB Type-C polyvalent de votre appareil portable. Le connecteur USB Type-C est réversible, ce qui signifie que peu importe la manière dont vous branchez l'adaptateur, celui-ci fonctionnera sans que vous ayez à vous battre avec votre appareil avant d'effectuer une présentation.
Une qualité d’image étonnante
Avec une résolution quatre fois supérieure à celle de la haute définition 1080p, la qualité d’image d’un téléviseur ou d’un moniteur 4K vous surprendra. L'adaptateur vous permet de profiter de la capacité de bande passante de votre connexion USB Type-C pour ajouter à votre écran 4K la qualité étonnante de l’Ultra HD. De plus, l’adaptateur est rétrocompatible avec les écrans 1080p, ce qui en fait un accessoire pratique pour vos applications à la maison, au bureau ou dans d’autres postes de travail.
Le boîtier blanc du modèle CDP2HDW sera parfait près de votre MacBook. De plus, cet appareil bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Remarque : Pour fonctionner avec cet adaptateur, votre appareil USB-C doit prendre en charge la vidéo.
Applications
Emportez cet adaptateur dans vos déplacements afin de vous connecter à n'importe quel écran, télévision ou vidéoprojecteur HDMI
Connectez votre MacBook ou Chromebook BYOD (Apportez votre propre appareil) à un écran HDMI de votre travail
Emmenez votre ordinateur portable USB-C pour effectuer des présentations dans n'importe quelle salle de conférence
Connectez un écran HDMI à votre ordinateur portable USB-C pour l’utiliser comme écran secondaire
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V933624 | |
Tech Data - France | 4428169 | |
UPC Code | 065030862837 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Entrée AV | USB Type-C | |
ID du chipset | Parade - PS171 STMicroelectronics - STM32F072CBU6 |
|
Nombre de ports | 1 | |
Sortie AV | HDMI | |
Performance | ||
Prise en charge grand écran | Oui | |
Résolutions numériques max. | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz | |
Résolutions prises en charge | 1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz |
|
Spécifications audio | Son surround 7.1 | |
Video Revision | HDMI 1.4 | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input | |
Connecteur B | 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Configurations du système et du câblage | Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter. | |
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Alimentation par USB | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Blanc | |
Hauteur du produit | 9 mm [0.4 in] | |
Largeur du produit | 23 mm [0.9 in] | |
Longueur du produit | 147 mm [5.8 in] | |
Poids du produit | 22 g [0.8 oz] | |
Type de boîtier | Plastique | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 31 g [1.1 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur USB-C vers HDMI |
Support produit
Fiche techniques
-
CDP2HDW_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Certificat de Conformité
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis