StarTech.com

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery 60 W - Blanc

Adaptateur USB Type C vers VGA | Compatible Thunderbolt 3 | 1080p

Nº de produit : CDP2VGAUCPW

  • Chargez votre ordinateur portable tout en le connectant à un écran VGA avec un seul port USB-C, grâce à la technologie USB Power Delivery
  • Obtenez une qualité d'image remarquable avec prise en charge de résolutions vidéo HD pouvant atteindre 2048x1280 à 60 Hz, y compris 1080p
  • Créez un accord parfait grâce à l'adaptateur USB-C blanc qui correspond parfaitement aux câbles de votre MacBook
47,99 € EUR hors TVA
57,59 € EUR incluant TVA

Présentation

Cet adaptateur USB-C vers VGA vous permet de connecter votre ordinateur portable ou MacBook avec un port USB Type-C à un écran VGA. L'adaptateur USB-C est doté de la technologie USB Power Delivery, ce qui vous permet d'alimenter votre ordinateur portable lorsque vous diffusez de la vidéo, en utilisant le même port USB-C. L'adaptateur est également disponible au format noir (CDP2VGAUCP), ce qui vous permet de choisir un adaptateur qui correspond au style de votre ordinateur portable.

Alimentation et vidéo sur un seul port grâce à la technologie USB Power Delivery

Les ordinateurs portables de petite taille et légers garantissent une excellente portabilité, mais ils comportent moins de ports de connexion. Cet adaptateur USB-C vers VGA prend en charge la technologie USB Power Delivery jusqu'à 60 watts et dispose d'un port USB-C supplémentaire, ce qui vous permet de charger votre ordinateur portable grâce à son adaptateur d'alimentation USB-C, même lorsque vous diffusez de la vidéo. De nombreux ordinateurs portables comme le Dell XPS et le MacBook Pro prennent en charge la fonction de charge via le port USB-C avec la technologie USB Power Delivery. Consultez les spécifications de votre ordinateur portable pour vérifier la compatibilité.

Bénéficiez d'une qualité d'image HD avec des résolutions vidéo jusqu'à 2048 × 1260

Pour garantir que la qualité de l'UHD de votre signal vidéo est conservée, le dongle USB C prend en charge les résolutions VGA jusqu'à 2048 × 1260 à 60Hz, y compris les résolutions haute définition les plus populaires telles que 1080p et 720p.

Connectivité élégante pour votre MacBook ou tout autre ordinateur portable

Cet adaptateur USB Type-C possède un boîtier entièrement blanc et un câble USB-C intégré conçu pour s'adapter à votre MacBook. Cet adaptateur est compatible avec tous les appareils compatibles avec USB-C DP Alt Mode.

Le modèle CDP2VGAUCPW bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Connectez-vous à n'importe quel écran VGA pendant vos déplacements

Connectez votre ordinateur portable BYOD (en français « Apportez Votre Équipement personnel de Communication » ou AVEC) à un écran VGA au travail, à l'école ou à la maison tout en chargeant l'ordinateur

Faites une présentation sur un grand écran VGA en utilisant votre ordinateur portable USB-C

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV USB Type-C
ID du chipset ITE - IT6516
VIA/VLI - VL100
Sortie AV VGA
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920 x 1200 @ 60Hz
Résolutions prises en charge 1920 x 1200 @ 60Hz
1920 x 1080
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768

Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
1 - USB-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Power Delivery 60W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 33 mm [1.3 in]
Longueur de câble 102 mm [4 in]
Longueur du produit 150 mm [5.9 in]
Poids du produit 24 g [0.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB-C vers VGA

Produits associés

Adaptateur multiport USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A - Blanc
CDP2HDUACPW
Adaptateur multiport USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A - Blanc

Adaptateur vidéo USB-C™ | Mac et Windows® | 4K 30 Hz | Compatible Thunderbolt™ 3

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
CDP2VGA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc
CDP2VGAW
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir
CDP2HD
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc
CDP2HDW
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur USB-C vers DisplayPort - 4K 60 Hz
CDP2DP
Adaptateur USB-C vers DisplayPort - 4K 60 Hz

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou moniteur DisplayPort

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery 60 W
CDP2VGAUCP
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery 60 W

Adaptateur USB Type C vers VGA | Compatible Thunderbolt 3 | 1080p

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI 4K 60 Hz avec USB Power Delivery 60 W
CDP2HDUCP
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI 4K 60 Hz avec USB Power Delivery 60 W

Adaptateur USB Type C vers HDMI | Compatible Thunderbolt 3 | 4K 60 Hz

51,99 € hors TVA
62,39 € incluant TVA

Accessoires