StarTech.com

Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 1 m - Noir

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

Nº de produit : CDP2HD1MBNL

  • Réduisez l'encombrement grâce à une solution tout-en-un de 1 m combinant un câble et un adaptateur
  • Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible
  • Qualité de vidéo remarquable avec prise en charge des résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz
44,99 € EUR hors TVA
53,99 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Ce câble adaptateur USB-C™ vers HDMI® offre une solution pratique pour connecter directement votre appareil DisplayPort sur USB Type-C™ à votre écran, téléviseur ou vidéoprojecteur HDMI. L'adaptateur fournit une distance de connexion jusqu'à 1 m et est compatible avec les appareils USB-C prenant en charge le DP Alt Mode, tels que MacBook, Chromebook Pixel™ et Dell™ XPS™ modèles 15 et 13. Il est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.

Une installation discrète

À une longueur de 1 m, ce câble adaptateur fournit une connexion directe qui élimine les adaptateurs et le câblage superflus, garantissant ainsi une installation soignée et professionnelle.

Pour des installations plus longues, StarTech.com propose également un Câble USB-C vers HDMI 2 m (CDP2HD2MBNL) ou un Câble USB-C vers HDMI 3 m (CDP2HD3MBNL), ce qui vous permet de choisir la longueur de câble adaptée à vos besoins d'installation personnalisée.

Qualité d'image remarquable

Avec une résolution quatre fois supérieure à la haute définition 1080p, vous serez impressionné par la qualité d'image d'un écran ou d'une télévision 4K à 60 Hz. Ce câble adaptateur vous permet d'exploiter les capacités vidéo de votre connexion USB Type-C pour bénéficier de la qualité remarquable de l'Ultra HD sur votre écran 4K. 

De plus, l'adaptateur est compatible avec des résolutions d'écrans inférieures, telle que 1080p. C'est l'accessoire idéal pour votre maison, votre bureau ou autre environnement de travail HD, tout en assurant l'évolutivité 4K à 60 Hz.

Le modèle CDP2HD1MBNL bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Connectez un ordinateur USB Type-C à un vidéoprojecteur ou écran HDMI dans votre salle de classe, auditorium ou salle de conférence

Effectuez l'installation sur votre bureau personnel ou bureau partagé pour que votre ordinateur USB-C soit compatible avec votre écran HDMI

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset VIA/VLI - VL100
Parade - PS176
Nombre de ports 1
Signal de sortie HDMI
Type adaptateur Câbles adaptateurs
Type de covertisseur Câbles adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840x2160 @ 60 Hz
Résolutions prises en charge 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Notes spéciales / Configuration
Remarque Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 14 mm [0.6 in]
Largeur du produit 22 mm [0.9 in]
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1000 mm [39.4 in]
Poids du produit 36 g [1.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C vers HDMI

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 2 m - Noir
CDP2HD2MBNL
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 2 m - Noir

Profitez d'un poste de travail dégagé en connectant directement votre ordinateur USB-C™ à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 3 m - Noir
CDP2HD3MBNL
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 3 m - Noir

Profitez d'un poste de travail dégagé en connectant directement votre ordinateur USB-C™ à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

52,99 € hors TVA
63,59 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 1 m - Blanc
CDP2HD1MWNL
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 1 m - Blanc

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 2 m - Blanc
CDP2HD2MWNL
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 2 m - Blanc

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 3 m - Blanc
CDP2HD3MWNL
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 3 m - Blanc

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

52,99 € hors TVA
63,59 € incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz
CDP2HDMM2MB
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI sans adaptateur supplémentaire

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz
CDP2DPMM1MB
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz

Éliminez les enchevêtrements en connectant votre ordinateur USB-C directement à un écran DP sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 1 m - 1920 x 1200
CDP2DVIMM1MB
Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 1 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran DVI, sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 2 m - 1920 x 1200
CDP2DVIMM2MB
Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 2 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran DVI, sans adaptateur supplémentaire

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Noir
CDP2DVI
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur DVI

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
CDP2VGA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir
CDP2HD
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA