StarTech.com

Câble adaptateur USB C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz - Blanc

Utilisez ce câble USB-C vers DP pour connecter directement votre ordinateur USB Type C à un écran sans adaptateurs supplémentaires

Nº de produit : CDP2DPMM1MW

  • Conception tout-en-un, permettant de supprimer les adaptateurs et câbles superflus
  • Obtenez une qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions vidéo UHD jusqu'à 4K à 60 Hz
  • Qualité vidéo remarquable avec prise en charge des résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz
En voir plus
  • Hassle-free connectivity with the reversible USB-C connector
  • Compatible with Thunderbolt 3 and USB 3.1 Type-C ports that support DP Alt Mode
41,99 € EUR hors TVA
50,39 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce câble USB-C™ vers DisplayPort offre une solution pratique pour connecter directement votre appareil DisplayPort sur USB Type-C™ à votre moniteur ou vidéoprojecteur DisplayPort, jusqu'à 1 m de distance. 

L'adaptateur est compatible avec les appareils USB-C prenant en charge DP Alt Mode, tels que MacBook, ChromeBook Pixel™ et Dell™ XPS™ modèles 15 et 13. Il est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.

Installation simple et rapide, sans encombrement, avec votre MacBook ou HP ENVY

À une longueur de 1 m, ce câble DisplayPort fournit une connexion compacte qui élimine les adaptateurs et le câblage superflus, garantissant ainsi une installation soignée et professionnelle. Le câble USB-C en blanc est l'accessoire idéal de votre ordinateur HP ENVY ou MacBook avec USB-C. Si vous recherchez un câble blanc USB-C vers DisplayPort plus long, StarTech.com vous propose également un Câble USB-C vers DP de 1,8 m, blanc (CDP2DPMM6W).

En plus de mettre en valeur votre ordinateur Mac et HP ENVY, il fonctionne avec tous les ordinateurs USB-C prenant en charge le DP Alt Mode, comme le Dell XPS, l'Ultrabook™ ou les ordinateurs portables Windows®. Si vous recherchez un câble noir à associer à votre station de travail, StarTech.com vous propose une gamme complète de câbles noirs USB-C vers DisplayPort, comme un Câble USB-C vers DP de 1 m , noird (CDP2DPMM1MB) et un Câble noir USB-C vers DP de 1,8 m (CDP2DPMM6B), ce qui vous permet de choisir la couleur et la longueur de câble adaptées à vos besoins d'installation personnalisée.

Connexion simple par USB Type-C

Le câble adaptateur est facile à connecter grâce à la polyvalence et à la commodité du port USB Type-C de votre appareil. L'USB-C est un connecteur réversible qui se branche quelle que soit son orientation. Oubliez les problèmes de connexion lorsque vous branchez votre ordinateur à votre station de travail ou bureau partagé.

Qualité d'image remarquable avec prise en charge du format 4K à 60 Hz

Avec une résolution quatre fois supérieure à la haute définition 1080p, vous serez impressionné par la qualité d'image d'un moniteur ou d'une télévision 4K à 60 Hz. Ce câble adaptateur vous permet d'exploiter les capacités vidéo de votre connexion USB Type-C pour bénéficier de la qualité remarquable de l'Ultra HD sur votre écran 4K.  

De plus, l'adaptateur est compatible avec des écrans de résolution inférieure, tels que 1080p. C'est l'accessoire idéal pour votre maison, votre bureau ou tout autre environnement de travail HD et il permet de tester votre configuration pour la mise en œuvre de la résolution 4K à 60 Hz.

Le modèle CDP2DPMM1MW bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque :

Votre appareil compatible USB-C doit prendre en charge la vidéo (DP Alt Mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.

Applications

Connectez un ordinateur USB Type-C à un vidéoprojecteur ou un écran DisplayPort dans votre salle de classe, votre auditorium ou votre salle de conférence

Installez-le dans votre poste de travail privé ou votre bureau partagé pour rendre votre ordinateur USB-C compatible avec votre écran DisplayPort

Experience enhanced imaging with support for 4K 60Hz

Deliver enriched presentations on the go

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV USB Type-C
ID du chipset STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Nombre de ports 1
Sortie AV DisplayPort
Type adaptateur Câbles adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840x2160 @ 60 Hz
Résolutions prises en charge 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
1 - DisplayPort (20 broches) Mâle Output
Notes spéciales / Configuration
Remarque Votre appareil compatible USB-C doit prendre en charge la vidéo (DP Alt Mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 % à 70 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 10 mm [0.4 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1000 mm [39.4 in]
Poids du produit 34 g [1.2 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 40 g [1.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur USB-C vers DisplayPort
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1,8 m - 4K 60 Hz
CDP2DPMM6B
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1,8 m - 4K 60 Hz

Éliminez les enchevêtrements en connectant votre ordinateur DP sur USB Type-C directement à un écran sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 1 m - M/M - 4K 30 Hz
CDP2HDMM1MB
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 1 m - M/M - 4K 30 Hz

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz
CDP2HDMM2MB
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI sans adaptateur supplémentaire

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 1 m - 1920 x 1200
CDP2VGAMM1MB
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 1 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran VGA sans adaptateur supplémentaire

51,99 € hors TVA
62,39 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 2 m - 1920 x 1200
CDP2VGAMM2MB
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 2 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran VGA sans adaptateur supplémentaire

54,99 € hors TVA
65,99 € incluant TVA
Adaptateur USB Type-C vers HDMI - 4K 60 Hz
CDP2HD4K60
Adaptateur USB Type-C vers HDMI - 4K 60 Hz

Connectez votre MacBook, Chromebook ou tout autre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou vidéoprojecteur Ultra HD 60 Hz

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir
CDP2HD
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc
CDP2HDW
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
CDP2VGA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc
CDP2VGAW
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA