StarTech.com

Adaptateur audio / vidéo de voyage 3 en 1 - USB-C vers VGA DVI ou HDMI - 4K

Gardez cet adaptateur compact près de votre ordinateur portable pendant votre voyage pour vous connecter à pratiquement tout écran, télévision ou vidéoprojecteur

Nº de produit : CDPVGDVHDB

  • Adaptateur 3 en 1 - USB-C vers VGA, USB-C vers DVI et USB-C vers HDMI
  • Portabilité maximale avec le gestionnaire de câbles intégré
  • Qualité d'image remarquable prenant en charge UHD 4K
En voir plus
  • Installation plug-and-play
  • Conception compacte
  • Conception légère
  • Compatible avec les périphériques Thunderbolt 3 USB Type-C pouvant émettre un signal DisplayPort
89,99 € EUR hors TVA
107,99 € EUR incluant TVA

Présentation

Cet adaptateur de voyage 3 en 1 offre une solution portable pour connecter votre ordinateur USB-C à un écran VGA, DVI ou HDMI®.

Il est compatible avec votre ordinateur en DP alt mode. Le DP alt mode signifie que votre ordinateur peut transmettre un signal vidéo DisplayPort via le port USB-C.

Connectivité et design élégant pour votre ordinateur portable USB-C

Photo de l'adaptateur connecté au Dell XPS

Cet adaptateur de voyage est équipé d'un câble USB-C noir parfaitement adapté à votre Dell XPS™, votre MacBook ou tout autre appareil prenant en charge l'USB-C et le DP alt mode.

Connectivité vidéo tout-en-un, idéale pour voyager

Au lieu de transporter 3 adaptateurs vidéo différents dans votre sacoche d'ordinateur, cet adaptateur 3 en 1 vous procurera toutes les sorties vidéo dont vous aurez besoin. Avec des sorties VGA, DVI et HDMI, cet adaptateur permet de connecter le port USB Type-C de votre ordinateur portable à la plupart des écrans de salle de cours ou de conférence, sans avoir à transporter un adaptateur différent pour chaque type d'écran.

Compact et prenant en charge plusieurs sorties vidéo, cet adaptateur constitue la solution plug-and-play idéale pour les applications de bureau BYOD (Apportez votre propre appareil) ou de voyage.

Gestionnaire de câbles intégré et innovant

L'adaptateur présente un dispositif de fixation intégré pour la gestion de câbles. Pendant vos déplacements, insérez simplement le câble sur le côté de l'adaptateur pour une organisation rapide, pratique et soignée de votre sac de voyage.

Qualité d'image remarquable

La sortie HDMI de cet adaptateur de voyage prend en charge les résolutions Ultra HD 4K tout en délivrant une qualité d'image quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p. La sortie HDMI est également rétrocompatible avec les résolutions inférieures, comme 1080p et 720p, ce qui en fait un adaptateur parfait pour votre équipement vidéo d'ancienne génération. Les sorties VGA et DVI prennent aussi en charge une résolution haute définition maximale de 1920 x 1200, vous permettant de profiter d'une excellente qualité vidéo.

L'adaptateur de voyage est compatible avec les périphériques Intel® Thunderbolt™ 3 USB Type-C pouvant émettre un signal DisplayPort.

Le modèle CDPVGDVHDB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarques :

  • macOS 10.12.6 ou ultérieur est requis pour que votre MacBook puisse prendre en charge ce produit
  • Pour fonctionner avec cet adaptateur, votre ordinateur portable hôte USB-C doit prendre en charge la vidéo (DP alt mode). Cet adaptateur ne prend pas en charge USB Power Delivery.

Applications

Emportez l'adaptateur avec vous lorsque vous voyagez et connectez-vous à la plupart des écrans

Connectez votre Dell XPS, Chromebook Pixel, MacBook ou autre ordinateur portable/tablette BYOD (Apportez votre propre appareil) USB-C à un écran VGA, DVI ou HDMI au travail

Connectez un écran VGA, DVI ou HDMI à votre ordinateur portable USB-C pour l'utiliser comme écran secondaire

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV USB Type-C
ID du chipset Cypress - CYPD2120-24LQXIT
Cypress - CY7C65217
Analogix - ANX9847FN-AA-R
MegaChips - MCDP2850-BC
Sortie AV DVI
HDMI
VGA
Type adaptateur Adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920 x 1200 @ 60Hz
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 @ 30Hz
Résolutions prises en charge HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Spécifications audio Sortie HDMI - Son surround 7.1
Spécifications générales L'adaptateur vidéo ne prend en charge qu'une seule sortie vidéo à la fois. En cas de connexions multiples, seule une des sorties fonctionnera.
Video Revision DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
1 - DVI-I (29 broches) Femelle Output
1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Remarque macOS 10.12.6 ou ultérieur est requis pour que votre MacBook puisse prendre en charge ce produit
Pour fonctionner avec cet adaptateur, votre ordinateur portable hôte USB-C doit prendre en charge la vidéo (DP alt mode). Cet adaptateur ne prend pas en charge USB Power Delivery.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir et argent
Hauteur du produit 18 mm [0.7 in]
Largeur du produit 60 mm [2.4 in]
Longueur de câble 90 mm [3.5 in]
Longueur du produit 110 mm [4.3 in]
Poids du produit 67 g [2.4 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur de voyage USB-C
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Adaptateur de voyage audio/vidéo 4 en 1 - USB Type-C vers VGA, DVI, HDMI ou Mini DP - 4K
CDPVGDVHDMDP
Adaptateur de voyage audio/vidéo 4 en 1 - USB Type-C vers VGA, DVI, HDMI ou Mini DP - 4K

Adaptateur portable USB Type-C™ | VGA, DVI, HDMI ou mDP | Câble intégré

106,99 € hors TVA
128,39 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C - 3 en 1 - USB Type-C vers HDMI DVI ou VGA
CDPVGDVHDBP
Adaptateur multiport USB-C - 3 en 1 - USB Type-C vers HDMI DVI ou VGA

Conservez cet adaptateur USB C auprès de votre ordinateur portable pendant votre voyage pour vous connecter à pratiquement tout écran, télévision ou vidéoprojecteur

76,99 € hors TVA
92,39 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0
DKT30CHV
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0

Transformez votre ordinateur portable en un poste de travail compact où que vous alliez en ajoutant la vidéo, Gigabit Ethernet et un port USB 3.0 au moyen de l'USB Type-C (5 Gb/s)

102,99 € hors TVA
123,59 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0
DKT30CDVPD
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | USB-A et GbE | Compatible Thunderbolt™ 3

96,99 € hors TVA
116,39 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0
DKT30CHVW
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0

Transformez votre ordinateur portable en poste de travail compact pendant vos déplacement, en ajoutant vidéo 4K, Gigabit Ethernet et USB 3.0 via USB Type-C™ (5 Gb/s)

111,99 € hors TVA
134,39 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K - GbE - USB-C - USB-A
DKT30CHD
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K - GbE - USB-C - USB-A

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | 4K | GbE | Conforme au TAA

104,99 € hors TVA
125,99 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C vers VGA avec port USB-A et Power Delivery
CDP2VGAUACP
Adaptateur multiport USB-C vers VGA avec port USB-A et Power Delivery

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | Compatible Thunderbolt™ 3

61,99 € hors TVA
74,39 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0 - Argent et blanc
DKT30CHPDW
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0 - Argent et blanc

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | GbE | Compatible Thunderbolt™ 3 | TAA

113,99 € hors TVA
136,79 € incluant TVA
Adaptateur multifonction USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A
CDP2HDUACP
Adaptateur multifonction USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A

Adaptateur vidéo USB-C™ | Mac et Windows® | 4K 30 Hz | Compatible Thunderbolt™ 3

69,99 € hors TVA
83,99 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A - Blanc
CDP2HDUACPW
Adaptateur multiport USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A - Blanc

Adaptateur vidéo USB-C™ | Mac et Windows® | 4K 30 Hz | Compatible Thunderbolt™ 3

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB Type-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0
DKT30CHPD
Adaptateur multiport USB Type-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | GbE | Compatible Thunderbolt™ 3

121,99 € hors TVA
146,39 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C - Lecteur de carte mémoire SD - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - 2x USB 3.0
DKT30CSDHPD
Adaptateur multiport USB-C - Lecteur de carte mémoire SD - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - 2x USB 3.0

Améliorez la connectivité de votre MacBook ou de tout autre ordinateur portable USB-C, avec la vidéo 4K, un port Gigabit Ethernet, deux ports USB 3.0 et un lecteur de carte SD, tout en l'alimentant et en le chargeant

121,99 € hors TVA
146,39 € incluant TVA
Station d'accueil USB Type-C double affichage pour ordinateur portable - MST et Power Delivery - 4K
MST30C2DPPD
Station d'accueil USB Type-C double affichage pour ordinateur portable - MST et Power Delivery - 4K

Station d'accueil pour PC portable | Pour Windows | PD 60W | Sortie 4K unique | Câble HDMI

215,99 € hors TVA
259,19 € incluant TVA
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1
MDP2VGDVHD
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI, VGA ou DVI

61,99 € hors TVA
74,39 € incluant TVA
Adaptateur de voyage audio/vidéo 3 en 1 - Mini DisplayPort vers VGA, DVI ou HDMI - 4K - Aluminium
MDPVGDVHD4K
Adaptateur de voyage audio/vidéo 3 en 1 - Mini DisplayPort vers VGA, DVI ou HDMI - 4K - Aluminium

Gardez cet adaptateur compact près de votre ordinateur portable pendant votre voyage pour vous connecter à pratiquement tout écran, télévision ou vidéoprojecteur

82,99 € hors TVA
99,59 € incluant TVA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA
MDP2HDVGA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI ou VGA

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA - Blanc
MDP2HDVGAW
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA - Blanc

Branchez votre PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI ou VGA

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers DVI / DisplayPort / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1
MDP2DPDVHD
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers DVI / DisplayPort / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1

Connectez votre appareil Mini DisplayPort® à un écran DisplayPort®, HDMI® ou DVI grâce à cet adaptateur tout-en-un compact

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1 - Blanc
MDP2VGDVHDW
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1 - Blanc

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI, VGA ou DVI

61,99 € hors TVA
74,39 € incluant TVA
Adaptateur de voyage DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1
DP2VGDVHD
Adaptateur de voyage DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1

Raccordez un PC ou Mac® compatible DisplayPort à un moniteur HDMI, VGA ou DVI

61,99 € hors TVA
74,39 € incluant TVA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 DisplayPort vers HDMI ou VGA - Noir
DP2HDVGA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 DisplayPort vers HDMI ou VGA - Noir

Branchez votre système informatique avec DisplayPort à un écran HDMI ou VGA

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 3-en-1 HDMI vers DisplayPort VGA ou DVI - Noir
HD2DPVGADVI
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 3-en-1 HDMI vers DisplayPort VGA ou DVI - Noir

Gardez cet adaptateur compact près de votre ordinateur portable pendant votre voyage pour vous connecter à pratiquement tout écran, télévision ou vidéoprojecteur

108,99 € hors TVA
130,79 € incluant TVA

Accessoires