StarTech.com

Kit de connectiques Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur actif Mini DP vers HDMI avec câble HDMI vers DVI de 1,8 m

Branchez directement votre ordinateur Mini DP à un écran DVI à l'aide de ce kit de deux pièces

Nº de produit : MDPHDDVIKIT

  • Une gestion de câbles polyvalente, avec une solution pratique, en deux parties
  • Une façon facile et sans souci de connecter votre ordinateur Mini DP à un écran DVI sans logiciel ni pilote requis
  • Ce kit inclut :
    1 x convertisseur actif Mini DP vers HDMI (MDP2HD4KS)
    1 x câble HDMI vers DVI de 1,8 m (HDMIDVIMM6)
42,99 € EUR hors TVA
51,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Prise en charge audio Oui
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle Input
1 - HDMI (19 broches) Mâle Output
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle Input
1 - DVI-D (19 broches) Mâle Output
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur de câble 1979.3 mm [77.9 in]
Longueur du produit 2 m [6.5 ft]
Poids du produit 185.5 g [6.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 195.3 g [6.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Mini DP vers HDMI
1 - Câble HDMI vers DVI de 1,8 m

Certifications