StarTech.com

Adaptateur Thunderbolt 3 vers double DisplayPort - 4K 60 Hz - Compatible Mac et Windows

Exécutez les applications les plus gourmandes en ressources sur deux écrans 4K 60 Hz à l'aide de votre Mac ou PC

Nº de produit : TB32DP2T

  • Connectez deux écrans UHD 4K 60 Hz à votre ordinateur par le biais d'un seul port Thunderbolt 3
  • Ajoutez un écran 5K 60 Hz à votre ordinateur en branchant deux câbles DisplayPort à un seul port Thunderbolt 3
  • Compatible avec les ordinateurs Mac et Windows
En voir plus
  • Certifié Thunderbolt
  • Exécutez des applications exigeantes en ressources sur des écrans 4K à 60 Hz sans épuiser les ressources de votre système
  • Rétrocompatible avec les résolutions inférieures comme haute définition 1920x1200 et 1080p
  • Aucun adaptateur d'alimentation externe requis
127,99 € EUR hors TVA
153,59 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Cet adaptateur Thunderbolt™ 3 hautes performances vous permet de raccorder deux écrans DisplayPort 4K 60 Hz à votre ordinateur Windows® ou Mac par le biais d'un seul port Thunderbolt 3, ou de connecter votre port Thunderbolt 3 à un écran 5K 60 Hz au moyen de deux câbles DisplayPort.

L'adaptateur vidéo Thunderbolt est compatible avec les systèmes informatiques prenant en charge Thunderbolt 3, comme les modèles de MacBook Pro, Dell™ Precision et Dell XPS. Thunderbolt 3 est un protocole qui utilise le connecteur USB-C™, mais votre système informatique doit prendre en charge Thunderbolt 3 pour que l'adaptateur fonctionne comme prévu. Si vous connectez l'adaptateur à un port USB-C qui ne prend pas en charge Thunderbolt 3, l'adaptateur ne fonctionnera pas. 

Logo de Thunderbolt 3

Connectez deux écrans 4K UHD à votre ordinateur avec une résolution de 60 Hz

L'adaptateur Thunderbolt 3 vers DisplayPort connecté à deux écrans 4K.

Grâce à un débit inégalé de 40 Gb/s, Thunderbolt 3 met à votre portée l'exploit jusqu'alors impossible d'obtenir, par un port unique, une résolution 4K à 60 Hz sur deux écrans indépendants branchés à votre ordinateur portable. Avec cette fonctionalité, vous pouvez exécuter toutes les applications, même les plus exigeantes en ressources, sur deux écrans indépendants. Diffusez du contenu indépendant sur chaque écran à des résolutions pouvant atteindre 4096 x 2160p (60 Hz). C'est la solution idéale pour éditer des vidéos 4K ou effectuer d'autres tâches Ultra HD comme la création de dessins par CAO ou la visualisation d'images médicales.

Connectez un écran 5K à votre ordinateur avec une résolution de 60 Hz

L'adaptateur Thunderbolt 3 vers DisplayPort connecté à un écran 5 K.

Pour une plus grande polyvalence, l'adaptateur Thunderbolt 3 peut être utilisé pour connecter deux voies DisplayPort à un seul écran 5K. L'utilisation d'un adaptateur Thunderbolt 3 est le seul moyen de connecter un écran 5K à des ordinateurs ne disposant pas de plusieurs ports DisplayPort ou Thunderbolt 3, comme la station de travail Dell Precision 15 série 3000.

Utilisez deux écrans 4K, pour plus de productivité

Fonctionnant en tant que carte graphique externe à 2 ports avec prise en charge audio, il remplace de façon compacte et pratique les stations d'accueil pour ordinateur portable lorsque vous n'avez pas besoin d'une capacité de station d'accueil complète.

Avec deux écrans 4K UHD, vous pouvez travailler plus efficacement sur votre ordinateur portable afin d'accomplir plus de tâches dans le même laps de temps. De plus, la performance 4K de chaque écran vous permet de bénéficier d'un espace d'écran quatre fois plus grand par rapport à une résolution 1080p. Ainsi, les professionnels de la création peuvent être plus productifs, par exemple en éditant des vidéos 4K sur un écran tout en lisant des vidéos non éditées sur le second écran 4K.

Ne risquez pas d'épuiser les ressources de votre système

Cet adaptateur aide à garder votre système à son niveau de fonctionnement optimal. Contrairement aux solutions vidéo externes USB, Thunderbolt 3 vous permet de bénéficier de la résolution 4K Ultra HD à 60 Hz sur deux écrans sans épuiser les ressources de votre système.

 

Rétrocompatible avec les écrans 1080p haute définition, c'est un accessoire pratique pour vos applications à la maison, au bureau ou sur d'autres postes de travail.

Le modèle TB32DP2T bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

En savoir plus sur Thunderbolt

Il se peut que les ports Thunderbolt 3 de votre ordinateur ne fonctionnent pas correctement, jusqu'à ce que vous mettiez à jour l'un ou plusieurs des éléments suivants :

  • BIOS
  • Micrologiciel Thunderbolt
  • Pilotes de contrôleur Thunderbolt 3
  • Logiciel Thunderbolt 3

Les mises à jour requises varient en fonction de votre ordinateur.

Pour obtenir une liste à jour des ordinateurs concernés et des instructions, accédez à la page http://thunderbolttechnology.net/updates. Si votre fabricant n'est pas référencé sur le site Web de Thunderbolt, contactez-le directement.

Remarques :

  • Si vous utilisez un adaptateur vidéo pour connecter cet appareil à un écran autre que DisplayPort, par exemple HDMI ou VGA, un adaptateur vidéo actif est nécessaire.

  • Pour se connecter à deux écrans 4K 60 Hz, votre système informatique doit être équipé d'un port Thunderbolt 3 entièrement activé prenant en charge jusqu'à 40 Gb/s ou bien l'hôte doit prendre en charge deux écrans via l'interface Thunderbolt 3.

Applications

Connectez votre ordinateur à deux écrans 4K

Utilisez votre ordinateur Thunderbolt 3 pour vous connecter à un écran 5K

Concevez du contenu haute résolution et offrant des graphismes riches, comme des dessins par CAO et des visuels Photoshop

Créez et éditez des vidéos 4K tout en utilisant un logiciel exigeant en ressources

Travaillez en multitâche en prévisualisant votre contenu non édité sur un deuxième écran 4K

Connectez-vous à différents systèmes intégrant des écrans 4K ou 1080p pour utiliser le partage de bureau avec des applications BYOD

Utilisez un écran pour les données de référence comme des sites Internet, tout en composant du contenu 4K sur l’autre écran

Étalez une feuille de calcul ou de travail sur plusieurs écrans afin de ne pas avoir à les faire défiler à l’horizontale

Accédez à des vues panoramiques créées dans des applications logicielles, tout en affichant du contenu didactique utile sur l'écran de votre ordinateur portable

Connectez votre MacBook Pro, Dell XPS ou Dell Precision à deux écrans DisplayPort externes

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Prise en charge audio Oui
Signal de sortie DisplayPort
Type de covertisseur Adaptateurs
Performance
Résolutions numériques max. Dual monitor: 4K @ 60 Hz
Résolutions prises en charge 4096x2160
3840x2160
2560x1600
1920x1200
1920x1080
1280x720

Note: The adapter can support 5120×2880 (5K) when both DP outputs are connected to a single monitor that supports 5K.
Vitesse max. de transfert de données 40 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Mâle Input
Connecteur B 2 - DisplayPort (20 broches) Femelle Output
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Microsoft Windows® 8, 8.1, 10
macOS® 10.12 - 10.13
Notes spéciales / Configuration
Remarque L'adaptateur fonctionnera uniquement lorsqu'il est connecté au port Thunderbolt 3 de votre ordinateur. Si le port est un port USB-C qui ne prend pas en charge Thunderbolt 3, l'adaptateur ne fonctionnera pas.
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 60 mm [2.4 in]
Longueur de câble 300 mm [11.8 in]
Longueur du produit 110 mm [4.3 in]
Poids du produit 93 g [3.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 221 g [7.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Thunderbolt 3 vers double DP

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Microsoft Windows® 8, 8.1, 10
macOS® 10.12 - 10.13

Certifications

Produits associés

Adaptateur Thunderbolt 3 vers double HDMI - Compatible Windows et Mac - 4K 60 Hz
TB32HD24K60
Adaptateur Thunderbolt 3 vers double HDMI - Compatible Windows et Mac - 4K 60 Hz

Exécutez les applications les plus gourmandes en ressources sur deux écrans 4K 60 Hz à l'aide de votre Mac ou PC

163,99 € hors TVA
196,79 € incluant TVA

Accessoires

Support produit

Foire aux questions

Dépannage

Pour afficher du contenu 4K sur l'écran DisplayPort à 30 Hz, votre moniteur doit prendre en charge cette résolution et cette fréquence de rafraîchissement. Si votre moniteur prend aussi en charge la résolution 4K à 60 Hz (DP 1.2 ou supérieur), vous devrez peut-être le paramétrer pour fonctionner également à 30 Hz.

Pour résoudre ce problème, utilisez les boutons de votre moniteur pour définir les paramètres DisplayPort sur DP 1.1. Pour plus d'informations sur les modifications des paramètres de votre moniteur, consultez le site Web du fabricant de votre moniteur.