StarTech.com

Câble d'Alimentation en Trèfle (PC Portable) 2 m - Schuko CEE7 vers IEC 320 C5 (Tripolaire)

Alimentez ou chargez votre ordinateur portable à partir d'une prise européenne mise à la terre.

Nº de produit : PXTNB3SEU2M

  • 1 fiche d'alimentation UE (Schuko) CEE 7/7
  • 1 connecteur IEC 320 C5 (tripolaire)
  • Capacité de 250 V à 2,5 A
  • Approuvé VDE, RoHS
6,99 € EUR hors TVA
8,39 € EUR incluant TVA

Présentation

Le cordon d'alimentation à trois fentes PXTNB3SEU2M pour ordinateur portable comporte une fiche format UE et un connecteur à trois fiches, ce qui permet de l'utiliser comme câble de rechange pour un ordinateur portable HP, Toshiba ou autre possédant une connexion d'alimentation C5 trèfle.

Conçu pour être durable et fiable, ce cordon d'alimentation trèfle bénéficie de notre garantie à vie.

Points forts de StarTech.com

  • Cordon d'alimentation de rechange pratique, idéal en déplacement avec des prises murales européennes mises à la terre
  • Performance durable et fiable, garantie à vie StarTech.com

Applications

Câble d'alimentation de rechange pour ordinateur portable, conçu pour prises murales C5 ou européennes mises à la terre

Prolonge de 2 m la distance de branchement entre votre ordinateur portable et la prise murale

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 3
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation CEE 7/7 (Europe) Prise
Connecteur B 1 - Alimentation C5 IEC 60320
Alimentation
Courant d'entrée 2.5 A
Tension d'entrée 250 AC
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 0.75mm2
Couleur Noir
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 205 g [7.2 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 214 g [7.6 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Cordon d'alimentation de 2 m pour ordinateur portable - 3 fentes UE

Certifications

Produits associés

Cordon d'alimentation en trèfle Schuko CEE7 vers C5 de 1m pour ordinateur portable - M/F - Noir
PXTNB3SEU1M
Cordon d'alimentation en trèfle Schuko CEE7 vers C5 de 1m pour ordinateur portable - M/F - Noir

Alimentez votre ordinateur portable grâce à une prise d'alimentation européenne mise à la terre

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA