StarTech.com

Cordon d'alimentation en trèfle Schuko CEE7 vers C5 de 1m pour ordinateur portable - M/F - Noir

Alimentez votre ordinateur portable grâce à une prise d'alimentation européenne mise à la terre

Nº de produit : PXTNB3SEU1M

  • Capacité de 250 V à 2,5 A
  • Approuvé VDE, RoHS
  • Connecteurs serre-câble entièrement moulés
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 3
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation CEE 7/7 (Europe) Prise
Connecteur B 1 - Alimentation C5 IEC 60320
Alimentation
Courant d'entrée 2.5 A
Tension d'entrée 250 AC
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 0.75mm2
Couleur Noir
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 123 g [4.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 128 g [4.5 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Cordon d'alimentation de 1 m à 3 broches pour ordinateur portable – Schuko CEE7 vers C5

Certifications

Produits associés

Câble d'Alimentation en Trèfle (PC Portable) 2 m - Schuko CEE7 vers IEC 320 C5 (Tripolaire)
PXTNB3SEU2M
Câble d'Alimentation en Trèfle (PC Portable) 2 m - Schuko CEE7 vers IEC 320 C5 (Tripolaire)

Alimentez ou chargez votre ordinateur portable à partir d'une prise européenne mise à la terre.

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA