StarTech.com

Câble / Cordon d'extension d'alimentation standard C13 vers C14 de 1m - Mâle / Femelle

Prolongez la longueur de votre cordon d'alimentation jusqu'à 1 m

Nº de produit : PXT1001M

  • Connexion d'alimentation IEC-320-C14 (mâle) vers IEC-320-C13 (femelle)
  • Capacité de 250 V à 5 A
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 3
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation C13 IEC 60320
Connecteur B 1 - Alimentation C14 IEC 60320
Notes spéciales / Configuration
Remarque UL Listed
Alimentation
Courant d'entrée 5 A
Tension d'entrée 250 AC
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 18 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.000
Largeur du produit 0.000
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 100 g [3.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 185 g [6.5 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Rallonge de cordon d'alimentation pour ordinateur de 1 m - C14 vers C13

Certifications