Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble d'extension d'alimentation processeur P4 4 broches ATX12V 20 cm -M/F

Nº de produit : ATXP4EXT

Permet de prolonger de 20 cm la portée de votre connecteur d'unité central du bloc d'alimentation ATX12V

Spécifications techniques
  • Mâle ATX 4 broches vers femelle ATX 4 broches

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR RUEFR TOPAFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € incluant TVA

Nº: ATXP4EXT

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble d'extension d'alimentation P4 4 broches ATXP4EXT prolonge la portée de votre connecteur d'alimentation processeur ATX12V de 24 cm, ce qui rend la création d'une connexion d'alimentation nécessaire beaucoup plus facile et ce, sans avoir à « étirer » le connecteur de puissance à partir du bloc d'alimentation.
Points forts de StarTech.com
  • Il vous apporte la possibilité de personnaliser votre PC en ajoutant 24 cm à votre connecteur P4 sur votre bloc d'alimentation.
  • Facile à utiliser et installer
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
Applications
  • Permet d'ajouter 20 cm de portée à un connecteur d'alimentation processeur ATX12V
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation P4 12 V ATX (4 broches , v2.x) Mâle
Connecteur B 1 - Alimentation P4 12 V ATX (4 broches , v2.x) Femelle
Caractéristiques physiques
Longueur de câble 204 mm [8 in]
Poids du produit 10 g [0.4 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 10 g [0.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension d'alimentation processeur P4 ATX12V 4 broches de 20 cm - M/F

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis