StarTech.com

Câble adaptateur d'alimentation LP4 vers SATA avec alimentation pour lecteur de disquette

Alimentez jusqu'à deux périphériques ou disques durs LP4 4 broches et un lecteur de disquette à partir d'un seul connecteur d'alimentation SATA

Nº de produit : LP4SATAFMD

  • Compatible avec tous les disques durs IDE
  • Facile à installer
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
Connecteur B 1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur) Femelle
2 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur du produit 12 cm [4.7 in]
Poids du produit 27.9 g [1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 115 mm [4.5 in]
Package Length 85 mm [3.3 in]
Package Width 12 mm [0.5 in]
Poids brut 30.6 g [1.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur d'alimentation LP4 vers SATA avec alimentation pour lecteur de disquette

Certifications

Produits associés

Câble d'alimentation adaptateur SATA vers LP4 avec 2 LP4 supplémentaires
LP4SATAFM2L
Câble d'alimentation adaptateur SATA vers LP4 avec 2 LP4 supplémentaires

Alimentez jusqu'à 3 périphériques en utilisant un connecteur d'alimentation SATA à partir de l'alimentation de votre ordinateur

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA