StarTech.com

Câble adaptateur d'alimentation pour carte vidéo - 2x SATA vers PCIe 6 broches - 15 cm

Permet de convertir deux connecteurs d'alimentation SATA 15 broches en connecteur d'alimentation de carte vidéo Express PCI 6 broches

Nº de produit : SATPCIEXADAP

  • 1 connecteur PCI Express 6 broches (mâle) vers 2 connecteurs SATA 15 broches (mâles)
  • Offre 15 cm de longueur pour une plus grande flexibilité
  • Connecteurs SATA plaqués or
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Or
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 2 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
Connecteur B 1 - Alimentation PCI Express (6 broches , v1.x) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 18 AWG
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 31.2 mm [1.2 in]
Longueur de câble 152.4 mm [6 in]
Longueur du produit 152.4 mm [6 in]
Poids du produit 15 g [0.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0.1 cm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Poids brut 23 g [0.8 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur d'alimentation SATA vers carte vidéo PCI Express 6 broches de 15 cm

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur d'alimentation SATA vers carte vidéo PCI Express 8 broches de 15 cm
SATPCIEX8ADP
Câble adaptateur d'alimentation SATA vers carte vidéo PCI Express 8 broches de 15 cm

Permet de convertir deux connecteurs d'alimentation SATA 15 broches en connecteur d'alimentation de carte vidéo Express PCI 8 broches

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA