Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble Interne En-Tête Carte Mère IDC à 2 broches 30 cm - F/F

Nº de produit : IDC2PIN12

Branchez les indicateurs de statut à DEL de votre système à votre contrôleur de carte mère ou de disque dur

Spécifications techniques
  • Fournit 30 cm de longueur de câble

  • Connecteurs de carte mère IDC femelles à 2 broches

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR LAFIFR
Disponible en
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € incluant TVA

Nº: IDC2PIN12

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble de carte mère/HDD à DEL IDC2PIN12 comporte deux connecteurs de carte mère IDC à 2 broches vous permettant de brancher les indicateurs de statut à DEL de votre système à votre carte mère ou contrôleur de disque dur.

D'une longueur de 30 cm, IDC2PIN12 vous permet d'acheminer les connexions de façon polyvalente, en fonction de vos besoins.

Fait de matériaux de qualité supérieure, ce câble de carte mère durable à 2 broches bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com
  • Acheminez vos connexions à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur en fonction de vos besoins, avec un câble de 30 cm
  • Fiabilité garantie
Applications
  • Raccordez une DEL de façade avant à un connecteur de carte mère
  • Connectez tout appareil nécessitant des connecteurs IDC à 2 broches à votre carte mère ou contrôleur de disque dur
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - IDC (2 broches , carte mère) Femelle
Connecteur B 1 - IDC (2 broches , carte mère) Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24 AWG
Hauteur du produit 2.4 mm [0.1 in]
Largeur du produit 5 mm [0.2 in]
Longueur de câble 304.8 mm [12 in]
Longueur du produit 304.8 mm [12 in]
Poids du produit 4 g [0.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 6 g [0.2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur interne de carte mère 30 cm IDC 2 broches - F/F
Câble adaptateur interne de carte mère 46 cm 2 broches IDC – Câble DEL HDD F/F
IDC2PIN18

Câble adaptateur interne de carte mère 46 cm 2 broches IDC – Câble DEL HDD F/F

Branchez les indicateurs de statut à DEL de votre système à votre contrôleur de carte mère ou de disque dur

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

Câble USB 2.0 de 15 cm - USB A femelle vers adaptateur USB carte mère 4 broches F/F
USBMBADAPT

Câble USB 2.0 de 15 cm - USB A femelle vers adaptateur USB carte mère 4 broches F/F

Connectez directement les appareils USB internes à l'embase de la carte mère

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

Câble adaptateur interne carte mère 46 cm 5 broches USB IDC – F/F
USBINT5PIN

Câble adaptateur interne carte mère 46 cm 5 broches USB IDC – F/F

Permet de connecter un concentrateur USB de panneau avant ou un lecteur de carte directement sur un adaptateur de carte mère.

1,99 € hors TVA
2,39 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis