StarTech.com

Câble d'extension d'alimentation pour ventilateur 4 broches 30 cm - M/F

Prolongez de 30 cm la distance de connexion du ventilateur 4 broches

Nº de produit : FAN4EXT12

  • Conception slim et souple
  • Permet de prolonger votre connexion de ventilateur 4 broches existante de 30 cm
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Molex (4 broches , PWM) Mâle
Connecteur B 1 - Molex (4 broches , PWM) Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Hauteur du produit 0.8 cm [0.3 in]
Longueur de câble 304.8 mm [12 in]
Longueur du produit 304.8 mm [12 in]
Poids du produit 5 g [0.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 10 g [0.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension d'alimentation pour ventilateur 4 broches 30 cm

Certifications