StarTech.com

Câble répartiteur en Y pour ventilateurs 4 broches de 31 cm - F/M

Raccordez deux ventilateurs à 4 broches (PWM) à un seul connecteur d'alimentation de ventilateur de carte mère

Nº de produit : FAN4SPLIT12

  • Construction durable
  • Connecteurs PWM (4 broches) robustes
  • Facile à installer
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Molex (4 broches , PWM) Femelle
Connecteur B 2 - Molex (4 broches , PWM) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 26 AWG
Longueur de câble 304.8 mm [12 in]
Longueur du produit 304.8 mm [12 in]
Poids du produit 10 g [0.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 15 g [0.5 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble répartiteur d'alimentation pour ventilateurs 4 broches 30 cm

Certifications

Produits associés

12in TX3 Fan Power Splitter Cable
TX3SPLIT12
Câble d'alimentation en Y pour ventilateur Molex de 30 cm - Câble répartiteur 1x TX3 (F) vers 2x TX3 (M)

Raccordez deux ventilateurs à 3 broches (TX3) à un seul connecteur d'alimentation

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
6in TX3 Fan Power Splitter Cable
TX3SPLITTER
Câble Y d'alimentation pour Ventilateur TX3 - Câble Répartiteur 3 broches pour PC -15cm

Raccordez deux ventilateurs à 3 broches (TX3) à un seul connecteur d'alimentation

1,99 € hors TVA
2,39 € incluant TVA