StarTech.com

Câble répartiteur d'alimentation PCI Express 15 cm

Dédoublez une connexion d'alimentation à 6 broches PCI Express unique en deux connexions d'alimentation

Nº de produit : PCIEXSPLIT6

  • Permet d'ajouter deux connecteurs d'alimentation graphique PCI-E
  • Compatible avec les cartes de jeu/vidéo nVidia SLI et ATI CrossfireX™
  • Permet de diviser facilement un connecteur PCI Express à 6 broches en deux connecteurs PCI Express à 6 broches
9,99 € EUR hors TVA
11,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation PCI Express (6 broches , v1.x) Femelle
Connecteur B 2 - Alimentation PCI Express (6 broches , v1.x) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 18 AWG
Couleur Jaune
Longueur de câble 152.4 mm [6 in]
Longueur du produit 152.4 mm [6 in]
Poids du produit 30 g [1.1 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 34 g [1.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble répartiteur d'alimentation PCI Express 15 cm

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur d'alimentation PCI Express à 6 broches vers 8 broches de 15 cm - F/M
PCIEX68ADAP
Câble adaptateur d'alimentation PCI Express à 6 broches vers 8 broches de 15 cm - F/M

Connectez une alimentation PCI Express 6 broches standard du bloc d'alimentation sur des cartes vidéo ATI et NVidia 8 broches

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA