StarTech.com

Adaptateur d’alimentation EPS 8 broches vers P4 et LP4 de 15 cm - F/M

Permet de connecter votre source d’alimentation autre qu’EPS à une carte mère EPS.

Nº de produit : EPS48ADAP

  • Permet de fournir une longueur de câble de 0,15 m réduisant l’enchevêtrement de câbles dans le boîtier.
  • Utilisation et installation aisées.
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation P4 12 V ATX (4 broches , v2.x) Femelle
1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
Connecteur B 1 - Alimentation EPS 12 V ATX (8 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Longueur de câble 152.4 mm [6 in]
Longueur du produit 152.4 mm [6 in]
Poids du produit 22 g [0.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 27 g [1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur d’alimentation EPS 15 cm 4 broches vers 8 broches avec LP4 - F/M

Certifications