StarTech.com

Câble d'extension alimentation LP4 de 30 cm - Rallonge de câble LP4 - Mâle vers femelle

Prolongez la longueur de votre connexion d'alimentation LP4 jusqu'à 30 cm

Nº de produit : LP4POWEXT12

  • 1 connecteur d'alimentation LP4 mâle
  • 1 connecteur d'alimentation LP4 femelle
  • Fournit 30 cm de longueur de câble
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
Connecteur B 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 18 AWG
Hauteur du produit 8.4 cm [3.3 in]
Largeur du produit 24.4 cm [9.6 in]
Longueur de câble 304.8 mm [12 in]
Longueur du produit 304.8 mm [12 in]
Poids du produit 17 g [0.6 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 22 g [0.8 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension d'alimentation LP4 de 30 cm

Certifications