StarTech.com

Outil de sertissage RJ45 RJ11 avec pince à dénuder

Sertissez les connecteurs de câbles RJ11 et RJ45 à l'aide d'un seul outil (avec pince à dénuder)

Nº de produit : RJ4511TOOL

  • Prise sertie pour connecteur Ethernet RJ45
  • Prise sertie pour connecteur RJ11
  • Pince à dénuder
  • Poignée auto-grippante
42,99 € EUR hors TVA
51,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Caractéristiques physiques
Poids du produit 322 g [11.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 27 mm [1.1 in]
Package Length 76 mm [3 in]
Package Width 20.7 cm [8.1 in]
Poids brut 343 g [12.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Outil de sertissage RJ45 RJ11 avec pince à dénuder

Certifications