StarTech.com

Câble réseau Cat6 UTP monobrin ignifuge (CMR) en vrac de 304,8 m - Bleu

Créez des connexions réseau Gigabit avec prise en charge PoE pour les applications nécessitant un câble CMR

Nº de produit : WIR6CMRBL

  • Homologation UL, classification incendie pour installation verticale CMR
  • Fabriqué et testé avec soin, pour une paradiaphonie (NEXT) largement dans les limites acceptables
  • Fait de composants de qualité supérieure
En voir plus
  • Fil de cuivre de 0,26 mm² de qualité supérieure
  • Câble avec repères en pieds
240,99 € EUR hors TVA
289,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Résistance au feu Homologué CMR (riser)
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Calibre du câble CAT6 - 500 MHz
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 23 AWG
Couleur Bleu
Longueur de câble 304.9 m [1000 ft]
Longueur du produit 304.9 m [1000 ft]
Poids du produit 15.4 kg [34.1 lb]
Type de conducteur Cuivre massif
Informations d'emballage
Package Height 23.5 cm [9.3 in]
Package Length 45.6 cm [18 in]
Package Width 44.8 cm [17.6 in]
Poids brut 13.2 kg [29.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Rouleau de câble CMR UTP Cat6 bleu plein en vrac de 304,8 m

Certifications

Produits associés

Fiche modulaire Cat6 RJ45 pour fil solide - Paquet de 50 - Transparent
21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA
Coupleur réseau RJ45 de type Keystone Jack Cat 6 - F/F
C6KEYCOUPLER
Coupleur réseau RJ45 de type Keystone Jack Cat 6 - F/F

Joignez deux câbles patch Cat6 pour obtenir un câble plus long

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA
RJ45 RJ11 Crimp Tool with Cable Stripper
RJ4511TOOL
Outil de sertissage RJ45 RJ11 avec pince à dénuder

Sertissez les connecteurs de câbles RJ11 et RJ45 à l'aide d'un seul outil (avec pince à dénuder)

42,99 € hors TVA
51,59 € incluant TVA