StarTech.com

Câble Dual Link DVI-D de 3 m - Cordon DVI vers DVI pour écran numérique - M/M - 2560 x 1600

Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI

Nº de produit : DVIDDMM3M

  • Prend en charge des résolutions jusqu'à 2560 x 1600
  • Transmission numérique haute vitesse pouvant atteindre jusqu'à 9,9 Gb/s
  • Les noyaux de ferrite éliminent les interférences EMI
En voir plus
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Prise en charge du branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI
  • Respecte les normes DVI du DDWG
15,99 € EUR hors TVA
19,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 24
Nombre de tores magnétiques 2
Normes de l’industrie DVI DDWG Standard
Placage du connecteur Nickel
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-D (25 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 8.6 mm [0.3 in]
Hauteur du produit 16.000
Largeur du produit 39.600
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 368 g [13 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 39 cm [15.4 in]
Package Width 13.5 cm [5.3 in]
Poids brut 0.4 kg [0.8 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'écran numérique Dual Link DVI-D 3m - M/M

Certifications

Produits associés

Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM2M
Câble Dual Link DVI-D de 2 m - Cordon DVI vers DVI pour écran numérique - M/M - 2560 x 1600

Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM5M
Câble d'écran Dual Link DVI-D 5m - M/M

Assurez une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI grâce à un câble de 5 mètres

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA
Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM10M
Câble d'écran Dual Link DVI-D 10m - M/M

Assurez une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI grâce à un câble de 10 mètres

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA

Accessoires